Glasfasern
Reflektoren, Fasern, Optiken
Verfügbar in:
117 Ausführungen
Unsere kompakten, flexiblen und robusten Glasfaser-Lösungen zeichnen sich durch Genauigkeit und Schnelligkeit aus. Sie sind als Taster und Einwegausführung erhältlich. Zur Auswahl stehen Ihnen verschiedene Endstücke mit Durchmessern von 2 bis 8 mm sowie in gerader oder gewinkelter Ausführung.
Die Glasfasern sind temperaturbeständig bis zu 250 °C sowie chemisch beständig. Zusätzlich profitieren Sie von deren einfacher Installation, auch bei engen Einbauverhältnissen.
Die Besonderheiten
- für Balluff BFB M18M-… und BOS 30M-… konzipiert und getestet
- verschiedene Mantelmaterialien wie Polyurethan, Metallwellschlauch und Silikon
- verschiedene Längen und Durchmesser
- trittfest und ölbeständig
- hohe Funktionsreserve
- hochwertige Werkstoffe und präzise Bearbeitung
- homogene optische Eigenschaften
Verfügbarkeit
117 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Ausführung | Form | Abmessung | Fasertypmaterial | Kabellänge L | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFO0013BFO 18A-LEE-MZG-20-0,5 |
253 EUR | Ø 6, 90°-Optik | Zylinder, Optik 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 0.50 m | |
BFO0014BFO 18A-LEE-MZG-20-1 |
293 EUR | Ø 6, 90°-Optik | Zylinder, Optik 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 1.00 m | |
BFO001ABFO 18A-LEE-SMG-20-1 |
329 EUR | Ø 6, 90°-Optik | Zylinder, Optik 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 1.00 m | |
BFO001FBFO 18A-LEE-UZG-20-0,5 |
175 EUR | Ø 6, 90°-Optik | Zylinder, Optik 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 0.50 m | |
BFO001HBFO 18A-LEE-UZG-20-1 |
197 EUR | Ø 6, 90°-Optik | Zylinder, Optik 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 1.00 m | |
BFO001PBFO 18A-LFF-MZG-10-0,5 |
165 EUR | Ø 2, 90°-Optik | Zylinder, Optik 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 0.50 m | |
BFO001RBFO 18A-LFF-MZG-10-1 |
194 EUR | Ø 2, 90°-Optik | Zylinder, Optik 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 1.00 m | |
BFO001UBFO 18A-LFF-SMG-10-0,5 |
200 EUR | Ø 2, 90°-Optik | Zylinder, Optik 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 0.50 m | |
BFO001WBFO 18A-LFF-SMG-10-1 |
252 EUR | Ø 2, 90°-Optik | Zylinder, Optik 90° | Ø 8 x 14 mm | Glas | 1.00 m | |
BFO0026BFO 18A-XAA-MZG-30-0,5 |
97 EUR | M5, Standard | Zylinder, Optik gerade | Ø 8 x 30 mm | Glas | 0.50 m |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.