Schutzgehäuse
Mechanischer Schutz
Verfügbar in:
34 Ausführungen
Wer Balluff Sensoren und Geräte in sehr rauer Umgebung einsetzt, sollte auf unsere gegen Hochtemperaturen, Chemikalien und mechanische Einflüsse beständigen und selbst im Schweißbereich einsetzbaren Schutzgehäuse nicht verzichten. Sie bestehen aus hochwertigen Werkstoffen, bieten widerstandsfähige Oberflächen und ein Schutzglas mit qualifizierten optischen Eigenschaften. Die Montage ist denkbar einfach. Und falls Ihnen einmal ein Ersatzteil fehlt, wird es von uns schnell geliefert.
Die Besonderheiten
- robust durch hochwertige Werkstoffe, widerstandsfähige Oberflächen und Geometrie
- wirtschaftlich und zuverlässig in jede Anlage zu integrieren
- beständig gegen Hochtemperaturen, Chemikalien und mechanische Einflüsse
Verfügbarkeit
34 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Material | Verwendung | Abmessung | Zulassung/Konformität | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|
BAM01C2BAM CS-XA-002-M12-A |
0.63 EUR |
PC ABS (UL zertifiziert) |
für Netzwerkmodule M12 | Ø 14 x 13.2 mm | ||
BAM012TBKS-7/8-CS-00-A |
10.92 EUR |
Aluminium eloxiert Messing vernickelt |
für aktive und passive Verteiler | Ø 0.9 x 0.8 ″ | ||
BAM01C1BAM CS-XA-001-M8-C |
0.63 EUR |
PC ABS |
für Netzwerkmodule M8 | Ø 9.1 x 8.5 mm | ||
BAM01Y6BAM PC-XO-005-12M-4 |
20.88 EUR |
Edelstahl Glas |
für Optoelektronische Sensoren BOS 12M | Ø 17 x 10 mm | ||
BAM00RLBOS 18-SM-1 |
15.36 EUR | POM | für Optoelektronische Sensoren BOS 18M | Ø 22 x 16 mm | ||
BAM0114BKS-12-CS-01 |
6.2 EUR | Messing vernickelt | für Steckverbinder M12 | Ø 13.5 x 12 mm | ||
BAM0115BKS-12-CS-02 |
0.84 EUR | PC/ABS | für aktive und passive Verteiler | Ø 12 x 11.9 mm | ||
BAM012UBKS-7/8-CS-00-I |
10.71 EUR |
Aluminium eloxiert Messing vernickelt |
für aktive und passive Verteiler | Ø 0.9 " x 0.7 ″ | ||
BAM01L8BAM PC-XO-006-23K-1 |
43.81 EUR |
Aluminium eloxiert Glas |
für Optoelektronische Sensoren BOS 23K | 22.5 x 59.3 x 34.3 mm | ||
BAM01LFBAM CS-XA-005-U7/8-A |
6.09 EUR | PA | für Portabdeckung Netzwerkmodule | Ø 27 x 150 mm |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.