SWIR und UV Kameras

Industriekameras

Verfügbar in:

4 Ausführungen

UV und SWIR Kameras machen das Unsichtbare sichtbar: sie erfassen Bilder im Ultraviolett- und Kurzwellen-Infrarot-Bereich, die das menschliche Auge nicht mehr wahrnehmen kann. Damit eröffnen die Kameras neue Möglichkeiten in industriellen Anwendungen. Beispielsweise die Fehlerprüfung im Halbleiterbereich oder die Erkennung unterschiedlicher transparenter Materialen in der Müllsortierung.

Ermöglicht wird dies durch UV- und SWIR-empfindliche CMOS Sensoren. Die verwendete Global Shutter Technologie gewährleistet außerdem verzerrungsfreie Bilder bei bewegten Objekten und eine hohe Bildqualität durch optimale Ausnutzung der Pixelfläche. Kombiniert mit den Vorteilen der Balluff GigE Vision Kameraserien ergeben sich daraus hochperformante Kameras. 

Eigenschaften und Vorteile:

  • hochauflösende Sony SWIR-Sensoren mit einer Empfindlichkeit über einen sehr großen Bereich von 400 nm - 1700 nm
  • 8 MPixel Sony UV Sensor IMX487 mit einer extrem hohen Empfindlichkeit im UV-Bereich
  • universelle GigE Vision Schnittstelle
  • einfache Integration dank Software Development Kit

4 Ausführungen

Bestellcode Schutzart Schnittstelle Digitale Eingänge Digitale Ausgänge Gehäusematerial Datenspeicher Zulassung/Konformität
Aktionen

BVS CA-GT1

BVS CA-GT1
IP67, (ohne Lüfter) Gigabit Ethernet, POE
10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet
PoE+
4x bidirectional: input (not isolated) / output (high side or open drain)
RS232
4x PNP galvanisch getrennt 4x PNP high side Aluminium, pulverbeschichtet 2048 MB CE, UKCA, WEEE

BVS CA-SF2 - Standard

BVS CA-SF2 - Standard
IP30 USB 2.0 / 3.0 2x PNP galvanisch getrennt 4x PNP galvanisch getrennt Aluminium, pulverbeschichtet, lackiert 256 MB CE, UKCA, WEEE, cULus

BVS CA-GX0 - Industrial PoE

BVS CA-GX0 - Industrial PoE
IP40 Gigabit Ethernet, POE 4x PNP galvanisch getrennt 4x PNP high side Aluminium, pulverbeschichtet 64 MB CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC

BVS02E2

BVS CA-GX0-0013SG-120120-001
IP40 Gigabit Ethernet 2x PNP galvanisch getrennt 4x PNP high side Aluminium, pulverbeschichtet, lackiert 64 MB CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC