Induktive Koppler zur Signalübertragung
Induktive Koppler
Verfügbar in:
9 Ausführungen
Unsere induktiven Koppler-Systeme sind für bis zu acht Sensorsignale und acht Aktuator-Ansteuerungssignale ausgelegt.
Über einen Luftspalt ermöglichen sie die unidirektionale Kommunikation vom Sensor zur Steuerung oder übertragen Daten in beide Richtungen. Ihre Remote-Einheit kann individuell ansteuern und Klemmeinheiten bedienen. Von der Base sind bis zu acht Signale übertragbar, vier Kanäle können unabhängig voneinander angesteuert werden.
Die Besonderheiten
- uni- oder bidirektionale berührungslose Übertragung über einen Luftspalt
- Remote-Einheit steuert individuell an und bedient Klemmeinheiten
- bis zu acht Signale übertragen
- vier Kanäle unabhängig voneinander ansteuern
Verfügbarkeit
9 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Komponente | Bauform | Anschluss | Signalform | Funktion | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIC0078BIC 2I1-P2A05-M12MF-BPX0-003-M44A |
155 EUR | Remote | M12x1 | Steckverbinder, M12x1, 5-polig, 0.30 m, PUR | unidirektional | Signalübertragung | |
BIC0009BIC 1I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA |
350 EUR | Base | M30x1.5 | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 12-polig | unidirektional | Signalübertragung | |
BIC000ABIC 2I3-P2A50-M30MI3-SM4ACA |
360 EUR | Remote | M30x1.5 | Steckverbinder, M12x1-Buchse, 12-polig | unidirektional | Signalübertragung | |
BIC005JBIC 2I3-P2A50-M30MI3-BPX0C-002-M4CA |
365 EUR | Remote | M30x1.5 | Steckverbinder, M12x1-Buchse, 12-polig, 0.20 m, PUR | unidirektional | Signalübertragung | |
BIC007TBIC 1I22-P2A02-M18MN2-EPX07-050 |
445 EUR | Base | M18x1 | Kabel, 5 m, PUR | unidirektional | Signalübertragung | |
BIC007UBIC 2I22-P2A02-M18MF2-EPX07-050 |
435 EUR | Remote | M18x1 | Kabel, 5 m, PUR | unidirektional | Signalübertragung | |
BIC007JBIC 1I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA |
405 EUR | Base | quaderförmig | Steckverbinder, M12x1, 12-polig, 0.20 m, PUR | unidirektional | Signalübertragung | |
BIC007KBIC 2I3-P2A50-Q40KFU-EPX0-002-M4CA |
435 EUR | Remote | quaderförmig | Steckverbinder, M12x1, 12-polig, 0.20 m, PUR | unidirektional | Signalübertragung | |
BIC0077BIC 1I1-P2A05-M12MM-BPX0-003-M45A |
170 EUR | Base | M12x1 | Steckverbinder, M12x1, 5-polig, 0.30 m, PUR | unidirektional | Signalübertragung |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.