Absolutes Winkelmesssystem

Magnetkodierte Sensoren

Verfügbar in:

22 Ausführungen

Die absoluten magnetkodierten Winkelmesssysteme von Balluff sorgen für absolutes Positionsfeedback in jeder Lage. Sie sind sofort einsetzbar – ohne Referenzfahrt. Unsere Winkelmesssysteme arbeiten auch an großen Durchmessern hochgenau, sind äußerst kompakt und leicht in Motoren zu integrieren.

Die Besonderheiten

  • Energieersparnis durch hohe Präzision und Genauigkeit
  • geringe Gesamtkosten
  • hohe Anlagenverfügbarkeit dank langzeitstabilem Magnetband mit Permagnet®-Technologie
  • lange Lebensdauer durch robustes Metallgehäuse
  • einfache, schnelle Installation mit Kalibrierungssoftware

Verfügbarkeit

22 Ausführungen

Bestellcode Preis Messbereich Schnittstelle Auflösung Leseabstand
Aktionen

BML BM2 - Absolut

BML BM2 - Absolut

BML041H

BML-S1G0-S7ED-M5EA-D0-S284
726.8 EUR 48 m SSI
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
1 µm 0.01...0.8 mm

BML08NR

BML BM1-NG01-BK04-QRF5
136.6 EUR BiSS-C
Digital A/B (RS422)
≤ 15 Bit 0.01...0.5 mm

BML0391

BML-S1H1-S6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284
729.2 EUR 64 mm SSI
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML0393

BML-S1H1-S6QC-M3CA-D0-KA00,3-S284
729.2 EUR 256 mm SSI
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML042T

BML-S1G0-B7ED-M5EZ-90-S284
695.6 EUR 48 m BiSS-C 1 µm 0.01...0.8 mm

BML04Y3

BML-S1H1-S6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284
729.2 EUR 997 mm SSI
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML03HJ

BML-S1H1-B6QC-M3AA-D0-KA00,3-S284
729.2 EUR 64 mm BiSS-C
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML03Z7

BML-S1H1-S6RC-M3CA-D0-KA00,3-S284
729.2 EUR 256 mm SSI
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm

BML04Y5

BML-S1H1-B6QC-M3FA-D0-KA00,3-S284
729.2 EUR 997 mm BiSS-C
Analog Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
0.9765625 µm 0.01...0.35 mm