Magnetbänder mit Inkremental- oder Absolutkodierung

Magnetkodierte Sensoren

Verfügbar in:

13 Ausführungen

Die magnetkodierten Maßkörper von Balluff können dank ihrer besonders kompakten Bauweise vielfältig eingesetzt werden. Sie ermöglichen eine besonders präzise Positionsmessung und sind dabei sehr robust. Das Portfolio deckt eine große Bandbreite an Scheiben mit diversen Durchmessern sowie Bändern in verschiedensten Längen ab, sodass Sie sicher die passende Lösung für Ihre Anwendung finden.

Die Besonderheiten

  • platzsparend, einfach integrierbar
  • große Auswahl an Durchmessern und Längen verfügbar
  • hohe Auflösung, präzise Absolutmessung
  • robust, schmutzbeständig, langlebig
  • hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis und kurze Lieferzeiten

Verfügbarkeit

13 Ausführungen

Bestellcode Preis Baureihe Polbreite Länge Breite Höhe
Aktionen

BML - Magnetic disc - absolut (Configurable)

BML - Magnetic disc - absolut (Configurable)
Konfigurierbares Produkt

BML - Magnetic tape - absolut (Configurable)

BML - Magnetic tape - absolut (Configurable)
Konfigurierbares Produkt

BML04YM

BML-M02-A33-A3-M0102-F
368.1 EUR M02 1 mm 1024 mm 10 mm 1.55 mm

BML039K

BML-M02-A33-A3-M0028-C
152.8 EUR M02 1 mm 283 mm 10 mm 1.55 mm

BML0699

BML-M07-I68-A0-M1000-R0000
688.6 EUR M07 10 mm 10 m 10 mm 1.43 mm

BML039J

BML-M02-A33-A3-M0009-A
103 EUR M02 1 mm 91 mm 10 mm 1.55 mm

BML04P4

BML-M02-A55-A0-M0100-E
M02 2 mm 1 m 10 mm 1.55 mm

BML070K

BML-M07-I68-A0-M2400-R0000
1652.7 EUR M07 10 mm 24 m 10 mm 1.43 mm

BML074H

BML TSC-ALCZ-1ZZZ-M2400
1875 EUR TSC 2 mm 24 m 10 mm 1.55 mm

BML08AH

BML DSF-NHCZ-HZZZ-X0034-0018
25.9 EUR DSF 1.5 mm 3.5 mm