Faserbasisgeräte für Kunststoff- und Glasfasern

Optoelektronische Sensoren

Verfügbar in:

14 Ausführungen

Faserbasisgeräte BFB für Kunststoff- und Glasfasern von Balluff kommen dann zum Einsatz, wenn ein herkömmlicher Optosensor zu groß oder zu unflexibel für die Anwendung ist. Sie werden wahlweise mit einer Kunststoff- oder einer Glasfaseroptik zum kompletten Sensor kombiniert, sodass Ihnen je nach Applikation maximale Flexibilität zur Verfügung steht.

Unsere große Auswahl an Kunststofffaseroptiken lassen sich vor allem dann einsetzen, wenn keine allzu hohen Anforderungen an Robustheit, Umgebungstemperatur und chemische Beständigkeit gestellt werden. Wir haben jedoch auch hochtemperaturfeste Fasern im Programm. Und bei Glasfaseroptiken bieten wir zudem trittfeste, temperaturfeste und chemisch resistente Varianten an.

Die Besonderheiten

  • Erkennung geringer Kontrastunterschiede
  • sehr schnell – bis zu 8 kHz
  • hohe Positioniergenauigkeit
  • flexibel einbaubar, einfach einstellbar
  • Zusatzfunktionen verfügbar (parametrierbar)
  • mechanisch robust
  • punktgenaues Schalten
  • mit Einweg- oder Tasterprinzip
  • gerade oder gewinkelte Optik
  • kompakte Bauform für die Hutschienenmontage
  • mit oder ohne Display
  • verschiedene Lichtarten (Rot oder Infrarot)
  • optional auch mit analogem Ausgangssignal
  • verschiedene Baureihen für Glas- oder Kunststofffasern

Verfügbarkeit

14 Ausführungen

Bestellcode Preis Abmessung Schnittstelle Eingangsfunktion Anschluss
Aktionen

BFB0001

BFB 75K-001-N-02
115 EUR 10.4 x 35.4 x 79.3 mm NPN Schließer/Öffner (NO/NC) Tastensperre ein/aus, gleiche Funktion wie Taste Kabel, 2.00 m, PVC

BFB0004

BFB 75K-001-P-S75
110 EUR 10.4 x 35.4 x 84 mm PNP Schließer/Öffner (NO/NC) gleiche Funktion wie Taste, Tastensperre ein/aus Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig

BFB0005

BFB 75K-002-N-S75
185 EUR 10.4 x 35.4 x 84 mm NPN Schließer/Öffner (NO/NC) Einlernen Sn, Tastensperre ein/aus Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig

BFB0006

BFB 75K-002-P-S75
185 EUR 10.4 x 35.4 x 84 mm PNP Schließer/Öffner (NO/NC) Einlernen Sn, Tastensperre ein/aus Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig

BFB0007

BFB 75K-003-N-02
198 EUR 10.4 x 35.4 x 79.3 mm Analog, Spannung 0…10 V
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Einlernen Sn, Tastensperre ein/aus Kabel, 2.00 m, PVC

BFB0008

BFB 75K-003-P-02
198 EUR 10.4 x 35.4 x 79.3 mm PNP Schließer/Öffner (NO/NC)
Analog, Spannung 0…10 V
Einlernen Sn, Tastensperre ein/aus Kabel, 2.00 m, PVC

BFB0009

BFB M18M-001-P-S4
105 EUR Ø 18 x 75 mm 2x PNP Schließer/Öffner (NO/NC) Steckverbinder-Stecker, 4-polig

BFB0002

BFB 75K-001-N-S75
110 EUR 10.4 x 35.4 x 84 mm NPN Schließer/Öffner (NO/NC) gleiche Funktion wie Taste, Tastensperre ein/aus Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig

BFB000A

BFB M18M-002-P-S4
132 EUR Ø 18 x 75 mm 2x PNP Schließer/Öffner (NO/NC) Steckverbinder-Stecker, 4-polig

BFB000E

BFB M18M-012-P-S4
135 EUR Ø 18 x 75 mm 2x PNP Schließer/Öffner (NO/NC) Steckverbinder-Stecker, 4-polig