BFB0005

Faserbasisgeräte für Kunststoff- und Glasfasern

Typenschlüssel:

BFB 75K-002-N-S75

Wird geladen...
Baureihe
75K
Abmessung
10.4 x 35.4 x 84 mm
Schnittstelle
NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Funktionsprinzip
Lichtleitergerät
Eingangsfunktion
Einlernen Sn
Tastensperre ein/aus
Einstellmöglichkeit
LCD-Leserichtung
Zeitfunktion
Werkseinstellung (Reset)
Modus normal/fein/schnell/weit
Dauer Einzelimpuls
Schaltabstand (Sn), 2 Werte
Display ein/aus
Verzögerungszeit
Tastensperre ein/aus
Hell-/Dunkelschaltung
Empfindlichkeit (Sn)
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Lichtart
LED Rotlicht
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
ABS
Schaltfrequenz
8000 Hz /1000 Hz/125 Hz
Zulassung/Konformität
cULus
CE
WEEE
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Zwingend erforderliches Zubehör

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Kunststoff-, und Glas-Fasern

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528