PCI Express Kameras

Industriekameras

Verfügbar in:

2 Ausführungen

Unsere hochmoderne PCI Express Kamera-Produktpalette wurde gezielt entwickelt, um besonders hohen Anforderungen im Bereich der Bildgebung gerecht zu werden.  

Durch die Verwendung der plattformunabhängigen PCI Express-Schnittstelle bietet diese Kamerafamilie besonders hohe Transferraten. Ohne Umwege über zusätzliche Schnittstellen ist ein nahezu latenzfreier Transfer der Bilddaten direkt in den Speicher gewährleistet (DMA - Direct Memory Access). Das ermöglicht Anwendungen, die eine besonders hohe Leistung fordern und gleichzeitig bleiben die gesamten Systemkosten gering. 
 
Die Kameras sind mit den neuesten Global Shutter Sensoren ausgestattet, die mit hoher Bildqualität bei kleiner Pixelgröße und hohen Transferraten punkten.  
 
Unsere Software unterstützt unterschiedlichste Prozessor-Architekturen, sorgt für Kompatibilität und gewährleistet einen reibungslosen Wechsel zwischen verschiedenen Hardware-Plattformen. Für die jeweiligen Rechnerplattformen stehen Adapterboards oder Einsteckkarten zur Verfügung. 

Eigenschaften und Vorteile:

  • hohe Nettodatenrate von bis zu 1600 MB/s
  • exzellente Bildqualität durch hochwertige Sensoren bis 24,6 MPixel
  • latenzfreier Transfer der Bilddaten
  • unabhängig von Host-Software dank Standard-Schnittstelle
  • Unterstützung unterschiedlichster Prozessor-Architekturen auf Basis von NVIDIA, ARM und x86

2 Ausführungen

Bestellcode Preis Schutzart Schnittstelle Digitale Eingänge Digitale Ausgänge Gehäusematerial Datenspeicher Zulassung/Konformität
Aktionen

BVS CA-BN - Standard

BVS CA-BN - Standard
IP30 PCIe 4x PNP 4x PNP Aluminium, eloxiert CE, UKCA, WEEE

BVS CA-BN - OCuLink

BVS CA-BN - OCuLink
IP30 PCIe 2x PNP galvanisch getrennt
PNP
2x PNP galvanisch getrennt
PNP
Aluminium, eloxiert CE, WEEE, UKCA