Asset Data Provider

Die digitale Transformation durch intelligente IIoT-Software vorantreiben

Verfügbar in:

1 Ausführungen

Mit dem Asset Data Provider (ADP) bietet Balluff eine integrative Software-as-a-Service-Lösung (SaaS) um Digitalisierungsprojekte zu beschleunigen. ADP ist eine Software-Lösung für die Erfassung, Vorverarbeitung und Bereitstellung von Daten an IIoT-Anwendungen, die beispielsweise von Industrieanlagen wie Maschinen, Anlagen und Sensoriken auf der OT-Ebene erzeugt werden. 

Die Besonderheiten

  • Die Low Code Entwicklung und die Drag-and-Drop Funktion ermöglichen eine einfache und agile Entwicklung
  • Mit intelligenten Workflows werden Datensilos aufgebrochen sowie horizontale und vertikale Integrationen umgesetzt werden
  • Durch die einfache Handhabung werden auch Personen ohne Programmierkenntnisse zum Innovieren befähigt
  • Die Kompatibilität resultiert in einer sicheren Infrastruktur, in der Datenworkflos in Echtzeit ausgegeben werden
  • Ein zentrales Kontrollzentrum minimiert das Risiko und steigert die Effizienz bei großen Roll-outs
  • Intelligente Datenflows führen zu einer Senkung der Total Cost of Ownership (TCO)

1 Ausführungen

Bestellcode Beschreibung
Aktionen

BAI ADP - Asset Data Provider

BAI ADP - Asset Data Provider
Asset Data Provider (ADP) ist eine unabhängige Softwarelösung von Balluff für die Erfassung, Vorverarbeitung und Bereitstellung von Daten auf Ebene der operativen Technologie (OT). Es unterstützt die Erstellung einer ganzheitlichen Datenpipeline für IIoT-Anwendungen wie Predictive Maintenance.
Ein Bestandteil der Software basiert auf Edge-Computing-Technologie und bereitet Daten dezentral vor und liefert sie effizient, sicher und ressourcenschonend an die relevanten IT-Systeme wie Cloud, ERP oder MES.