RFID-Handhelds HF-Zubehör

RFID-Handhelds

Verfügbar in:

1 Ausführungen

Ein Handlesegerät für HF-Anwendungen (13,56 MHz) setzt sich aus drei Bausteinen zusammen: Ein Basisgerät mit einem HF-Aufsatzmodul kombiniert mit einem RFID-Schreib-/Lesekopf.

Aufgrund des modularen Aufbaus können verschiedene Schreib-/Leseköpfe aus dem Balluff RFID-Portfolio BIS M mit dem Basisgerät kombiniert werden. Profitieren Sie von gewohnter Leseperformance wie bei stationären Anwendungen. Wählen Sie frei den passenden Schreib-/Lesekopf in gewünschter Bauform und Größe – ganz nach Ihren individuellen Anforderungen.

Die Besonderheiten

  • Wählen Sie für ein Handlesegerät für HF-Anwendungen (13,56 MHz) ein Basisgerät, das HF-Aufsatzmodul und einen Schreib-/Lesekopf
  • Sie haben die Wahl zwischen Schreib-/Leseköpfen mit Industriestandard ISO15693 und ISO14443
  • Flexible Größenauswahl: M30, M18 und M12 oder Sondergrößen

Verfügbarkeit

1 Ausführungen

Bestellcode Preis Bestellcode Abmessung Unterstützte RFID Technologien Umgebungstemperatur
Aktionen

BIS01HC

BIS M-830-4-011-A
523.95 EUR BIS01HC 82 x 39 x 83 mm LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) -10...60 °C