Induktive Reihenpositionsschalter

Nockenschalter

Verfügbar in:

95 Ausführungen

Unsere induktiven Reihenpositionsschalter kombinieren die Vorteile eines induktiven Sensors mit denen unserer mechanischen Gehäusebaureihe. Indem wir deren robuste Gehäuse übernehmen und für die Schaltfunktion ein zuverlässiges induktives Schaltelement einsetzen.

Im Ergebnis profitieren Sie von kompakten Bauformen und hohen Schaltabständen, die den berührungslosen und damit verschleißfreien Betrieb ermöglichen.

Die aufeinander abgestimmten Sendefrequenzen der induktiven Schaltelemente erlauben eine dichte Aneinanderreihung. Und da die Schaltelemente grundsätzlich mit LED ausgerüstet sind, erkennen Sie die jeweilige Schaltfunktion sofort am Gehäusedeckel.

Die Besonderheiten

  • zuverlässiges induktives Wirkprinzip
  • Funktionsanzeige jeder Schaltstelle mit LED
  • kompakte Bauform
  • Befestigungsmaße genormter mechanischer Gehäuseformen verwendbar
  • hohe Schaltabstände
  • verschleißfrei, da berührungslos
  • dichte Aneinanderreihung möglich durch aufeinander abgestimmte Sendefrequenzen
  • Schutzart IP67: beständig gegen aggressive Kühlschmiermittel

Verfügbarkeit

95 Ausführungen

Bestellcode Preis Schaltstellen, Anzahl Stößelform Ausführung Anschlussart Schaltstellenabstand
Aktionen

BNS038Z

BNS 816-B03-PA-12-602-11
368.66 EUR 3 Induktiv Schraubklemme 12 mm

BNS039K

BNS 816-B04-PA-12-602-11
461.69 EUR 4 Induktiv Schraubklemme 12 mm

BNS03A3

BNS 816-B05-PA-12-602-11
555.98 EUR 5 Induktiv Schraubklemme 12 mm

BNS03EA

BNS 816-B02-PA-12-610-11
302.4 EUR 2 Induktiv Schraubklemme 12 mm

BNS03EL

BNS 816-B02-THA-16-613-11
333.8 EUR 2 Induktiv Schraubklemme 16 mm

BNS03F8

BNS 816-B03-PA-12-610-11
412.86 EUR 3 Induktiv Schraubklemme 12 mm

BNS03H5

BNS 816-B04-PA-12-610-11
523.43 EUR 4 Induktiv Schraubklemme 12 mm

BES02MU

BES 517-312-Y-RK
160.55 EUR Schraubklemmen

BES02MT

BES 517-311-Y-RK
160.55 EUR Schraubklemmen

BES02N1

BES 517-560-H-RK
93.56 EUR Schraubklemmen