LF-Schreib-/Leseköpfe (125 kHz) mit integrierter Auswerteeinheit

LF (125 kHz)

Verfügbar in:

4 Ausführungen

Unsere LF-Schreib-/Leseköpfe mit integrierter Auswerteeinheit vereinen Antenne, Elektronik und Schnittstelle in einem Gehäuse.

Die einfache Installation spart Zeit und Kosten. Einige Leseköpfe sind auch für enge Einbaubedingungen geeignet. Spezielle Varianten mit abgesetzter Elektronik schaffen Spielraum bei der Installation. Und durch die robusten Gehäuse in IP67 ist ein zuverlässiger Einsatz in rauer Umgebung gesichert.

Die Besonderheiten

  • verfügbare Schnittstellen: parallel und seriell (RS232, RS422)
  • zusätzliche Auswerteeinheit entfällt
  • Statusanzeigen direkt am Gehäuse des Readers erleichtern die Inbetriebnahme und minimieren Standzeiten

Verfügbarkeit

4 Ausführungen

Bestellcode Preis Abmessung Gehäusematerial Kommunikation Schnittstelle Umgebungstemperatur
Aktionen

BIS00E0

BIS L-409-045-002-07-S4
337.37 EUR Ø 18 x 75 mm Messing, Interface PBT, vernickelt Nur Lesbar IO-Link 0...70 °C

BIS00E1

BIS L-409-045-003-07-S4
337.37 EUR Ø 12 x 53 mm Messing, Interface PBT, vernickelt Nur Lesbar IO-Link 0...70 °C

BIS00E2

BIS L-409-045-004-07-S4
337.37 EUR 25 x 10 x 50 mm ABS, Interface PBT Nur Lesbar IO-Link 0...70 °C

BIS00CZ

BIS L-409-045-001-07-S4
337.37 EUR 40 x 41 x 120 mm PBT Nur Lesbar IO-Link 0...70 °C