Kunststofffasern

Reflektoren, Fasern, Optiken

Verfügbar in:

57 Ausführungen

Unsere kompakten, hochflexiblen und robusten Kunststofffaser-Lösungen zeichnen sich durch Genauigkeit und Schnelligkeit aus. Sie sind als Taster- und Einwegausführung erhältlich. Zur Auswahl stehen Ihnen verschiedene Endstücke (M2, M3, M4, M5, M6, quadratisch von 5 × 4 mm bis 23 × 55 mm etc.) mit geradem oder abgewinkeltem Lichtaustritt und biegbarem Optikkopf. Die Kunststofffasern sind temperaturbeständig und chemisch widerstandsfähig. Zusätzlich profitieren Sie von deren einfacher Installation, auch bei engen Einbauverhältnissen.

Die Besonderheiten

  • für Balluff Lichtleitergeräte BFB 6K, 18KF, 73K und 75K konzipiert sowie getestet
  • verschiedene Längen und Durchmesser
  • trittfest und ölbeständig
  • hohe Funktionsreserve
  • präzise Bearbeitung und homogene optische Eigenschaften
  • koaxiale Faseranordnung möglich
  • selbstkonfektionierbare Kunststoff-Faseroptik verfügbar

Verfügbarkeit

57 Ausführungen

Bestellcode Preis Ausführung Form Abmessung Fasertypmaterial Kabellänge L
Aktionen

BFO005U

BFO D22-LAP-KB-EAK-15-02
63.95 EUR M4, Standard Zylinder, Optik gerade Ø 4 x 20 mm PMMA 2.00 m

BFO00C6

BFO D10-LAH-CK-EAK-05-02
138.39 EUR 0.5 mm, 90° Quader, Anschluss gerade 2.5 x 6 mm PMMA 2.00 m

BFO005M

BFO D22-LA-KB-EAK-10-02
44.21 EUR M4, Standard Zylinder, Optik gerade PMMA 2.00 m

BFO00C4

BFO D22-XB-LB-EAK-15-SA1-02
119.81 EUR M6, Koax-Optik Zylinder, Optik gerade Ø 6 x 17 mm PMMA 2.00 m

BFO0003

BFO D22-XA-DB-EAK-20-01
45 EUR M6, Standard Zylinder, Optik gerade Ø 6 x 25 mm PMMA 1.00 m

BFO0004

BFO D22-XA-SB-EAK-20-02
69 EUR M6, dünne Spitze, Standard Zylinder, Optik gerade Ø 6 x 113 mm PMMA 2.00 m

BFO0005

BFO D22-XA-UB-EAK-20-02
63 EUR M4, Standard Zylinder, Optik gerade Ø 6 x 22 mm PMMA 2.00 m

BFO0006

BFO D22-XB-UB-EAK-15-02
70 EUR M4, Koax-Optik Zylinder, Optik gerade Ø 6 x 25 mm PMMA 2.00 m

BFO0007

BFO D22-XBF-LB-EAK-15-02
145 EUR M6, Koax-Optik, Flexkabel Zylinder, Optik gerade Ø 6 x 25 mm PMMA 2.00 m

BFO000C

BFO N22-LA-FB-EAK-05-01
68 EUR M2, Standard Zylinder, Optik gerade Ø 2 x 12 mm PMMA 1.00 m