Spannungsversorgung

Zuverlässige und effiziente Spannungsversorgung

Bei uns finden Sie eine breite Auswahl an Spannungen und Leistungsniveaus und damit das passende Netzgerät für eine zuverlässige und effiziente Spannungsversorgung.

Für die Anwendung im Schaltschrank erhalten Sie 1- und 3-phasige Lösungen in IP20 Ausführung mit einem breiten Leistungsbereich von 3,15 A bis 40 A und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Mit der neuen Generation unserer intelligenten IP67 Feldnetzteile erhalten Sie das Beste aus einer Hand: 1- & 3-Phasen-Geräte in hohen Leistungsklassen, IO-Link Funktionalität für Condition Monitoring und Remote Parametrierung und mehreren Ausgängen, verfügbar als 7/8"- & M12-Varianten.

Intelligente Lösungen mit vorausschauender Wartung bieten ebenfalls unsere Heartbeat®-Produkte. Die erweiterte Diagnose ist auch hier über IO-Link anlagenweit nutzbar.

Heartbeat®-Netzgeräte

  • 24 V, einphasig
  • 91 W und 192 W (Power Boost max. 288 W)
  • kurzschlussfest mit Powerboost 150 %
  • regulierbare Ausgangsspannung
  • besonders geringe Restwelligkeit der Ausgangsspannung
  • Heartbeat® unterstützt vorausschauende Wartung und Condition based Maintenance (Industrie 4.0)

Heartbeat®-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

  • 24 V, einphasig
  • 91, 120, 240 und 480 W
  • kurzschlussfest mit Powerboost 150 %
  • regulierbare Ausgangsspannung
  • besonders geringe Restwelligkeit der Ausgangsspannung
  • Heartbeat® unterstützt vorausschauende Wartung und Condition based Maintenance (Industrie 4.0)
  • Weiterverarbeitung aller Heartbeat®-Informationen im übergeordneten Steuerungs- und Diagnosesystem via IO-Link
  • LEDs zur IO-Link-Kommunikation
  • IO-Link-Kommunikation und Netzgerät galvanisch getrennt

Netzgeräte für den Schaltschrank

  • einphasig oder dreiphasig
  • 75…960 W, parallel geschaltet bis 2,8 kW
  • regulierbare Ausgangsspannung
  • Ready- und Alarm-LED und -ausgang (digital)
  • Parallel- und Reihenbetrieb zur flexiblen Anpassung an die Applikation (typenabhängig)
  • besonders geringe Restwelligkeit der Ausgangsspannung
  • Vorwärtskennline oder Hiccup-Modus im Kurzschlussfall
  • Metallgehäuse oder Metall/Kunststoffgehäuse

Feldnetzteile mit IO-Link-Schnittstelle

  • kleines IP67-Gehäuse ohne Verguss
  • bis zu 12 A Dauerleistung pro Kanal
  • über 95 % Wirkungsgrad
  • wahlweise 1 oder 3 Phasen und 7/8“- oder M12-Steckverbinder
  • 2 Ausgänge mit 4 abgesicherten Kanälen (UA und US getrennt)
  • Zustandsüberwachung und Fernparametrierung über IO-Link
  • perfektes Komplementär für unser Networking Portfolio (IO-Link Master und Hubs)