Machine lights

Für optimale Lichtverhältnisse

Robuste Beleuchtungen können vielfältig angewendet werden. Ob in der Maschine, in Waschanlagen, an Werkbänken oder Prüfständen – die langlebigen LED-Maschinen-Beleuchtungen sorgen überall für optimale Lichtverhältnisse.  

Maschinen-Beleuchtungen

  • stoß-und vibrationsfest sowie thermisch und mechanisch extrem belastbar
  • Schutzklasse IP67/IP69K: für raue Umgebungen geeignet
  • einfach zu installierender und kostengünstiger Standard-M12-Steckanschluss
  • homogene, großflächige und bei diffusen Ausführungen völlig blendfreie Ausleuchtung
  • kostensenkend dank geringem Energieverbrauch und hocheffizienter LED-Technik
  • platzsparende, kompakte Bauform mit Ø 20 mm bzw. Ø 45 mm und wenig Gewicht
  • 24 V DC statt 230 V AC: notwendige Erdung entfällt, Arbeitssicherheit steigt
  • einfache Montage