Mechanische Einzelpositionsschalter mit Sicherheitsschaltstellen

Nockenschalter

Verfügbar in:

9 Ausführungen

Sie legen Wert auf zuverlässiges Schalten selbst bei verschweißten Kontakten? Dann statten Sie Ihre Sicherheitsfunktionen wie Not-Aus oder Endlagenabgrenzung mit Balluff Sicherheitsschaltern aus. Deren Schaltvorgang wird von einem starren Stößel ausgelöst, der ein mechanisches Schaltelement mit Zwangsöffnung betätigt. Bewegt sich dieser Stößel, unterbricht er den Kontakt. Eine rundum sichere Sache.

Die Besonderheiten

  • auch für verschweißte Kontakte geeignet
  • Sicherheitsfunktion nach DIN EN 60204-1/VDE 0113 und DIN EN 60947-5-1

Verfügbarkeit

9 Ausführungen

Bestellcode Preis Schaltstellen, Anzahl Stößelform Ausführung Anschlussart Schaltstellenabstand
Aktionen

BNS – EGT 813 (Sicherheitsschaltstelle) - Konfigurierbar

BNS – EGT 813 (Sicherheitsschaltstelle) - Konfigurierbar
mit Zwangstrennung, Sicherheit DIN EN 60204-1 e = 68, 69: Lötanschluss
e = 183, 185, 186, 187: Schraubanschluss

BNS001J

BNS 813-FD-60-183
102 EUR 1 1. Schaltstelle: Dach Sicherheit DIN EN 60204-1 Schraubklemme

BNS001K

BNS 813-FD-60-183-FD
137.5 EUR 1 1. Schaltstelle: Dach Sicherheit DIN EN 60204-1 Schraubklemme

BNS001R

BNS 813-FD-60-186
110 EUR 1 1. Schaltstelle: Dach Sicherheit DIN EN 60204-1 Schraubklemme

BNS0026

BNS 813-FK-60-183
102 EUR 1 1. Schaltstelle: Kugel Sicherheit DIN EN 60204-1 Schraubklemme

BNS002A

BNS 813-FK-60-186
110 EUR 1 1. Schaltstelle: Kugel Sicherheit DIN EN 60204-1 Schraubklemme

BNS002M

BNS 813-FL-60-186
124 EUR 1 1. Schaltstelle: Wälzlager Sicherheit DIN EN 60204-1 Schraubklemme

BNS002R

BNS 813-FR-60-183
104.5 EUR 1 1. Schaltstelle: Rolle Sicherheit DIN EN 60204-1 Schraubklemme

BNS0030

BNS 813-FR-60-186
112.5 EUR 1 1. Schaltstelle: Rolle Sicherheit DIN EN 60204-1 Schraubklemme