GigE Vision Kameras

Industriekameras

Verfügbar in:

4 Ausführungen

Gigabit Ethernet Industriekameras sind bekannt für ihre zuverlässige Leistung. Das Baukastenprinzip der Kameras ermöglicht eine Vielzahl an Kamerakonfigurationen und -ausstattungen wie beispielsweise Varianten mit erweitertem Temperaturbereich oder mit der Schutzklasse IP67. Die Kameras sind kompatibel zu den Standards GenICam und GigE Vision. Treiber gibt es für Windows und Linux. Ferner unterstützen die Kameras alle Bildverarbeitungsbibliotheken von Drittanbietern, welche kompatibel zu GigE Vision sind. 

Die wichtigsten Vorteile

  • universelle Gigabit Ethernet Schnittstelle für schnelle Datenübertragung
  • exzellente Bildqualität durch hochwertige Sensoren von VGA bis 31,5 MPixel
  • integrierte Smart Features zur CPU-Entlastung
  • interner Bildspeicher zur verlustfreien Bildübertragung
  • große Auswahl an I/O-Optionen, Objektivanschlüssen, Filtern
  • einfache Integration dank Software Development Kit

4 Ausführungen

Bestellcode Preis Schutzart Schnittstelle Digitale Eingänge Digitale Ausgänge Gehäusematerial Datenspeicher Zulassung/Konformität
Aktionen

BVS CA-GX0 - Standard

BVS CA-GX0 - Standard
IP40 Gigabit Ethernet 2x PNP galvanisch getrennt 4x PNP high side Aluminium, pulverbeschichtet, lackiert 64 MB CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC

BVS CA-GX0 - Standard PoE

BVS CA-GX0 - Standard PoE
IP40 Gigabit Ethernet, POE 2x PNP galvanisch getrennt 2x PNP galvanisch getrennt Aluminium, pulverbeschichtet 64 MB CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC

BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67

BVS CA-GX0 - Industrial PoE, IP67
IP67 Gigabit Ethernet, POE 4x PNP galvanisch getrennt 4x PNP high side Aluminium, pulverbeschichtet 64 MB CE, UKCA, cULus, WEEE

BVS CA-GX0 - Industrial PoE

BVS CA-GX0 - Industrial PoE
IP40 Gigabit Ethernet, POE 4x PNP galvanisch getrennt 4x PNP high side Aluminium, pulverbeschichtet 64 MB CE, UKCA, cULus, WEEE, FCC