UHF Schreib-/Leseköpfe mit integrierter Auswerteeinheit (860/960 MHz)

UHF (860/960 MHz)

Verfügbar in:

3 Ausführungen

UHF-Schreib-/Leseköpfe mit integrierter Auswerteeinheit sind die Vermittler zwischen Datenträger und PC oder der Steuerung. Ihr Vorteil: Da sich Antenne, Elektronik und Schnittstelle in einem Gehäuse befinden, entfällt eine zusätzliche Auswerteeinheit. Zusätzlich spart die einfache Integration jede Menge Installationsaufwand.

Die Besonderheiten

  • UHF Schreib-/Leseköpfe mit IO-Link Schnittstelle zur Anbindung an BNI Master
  • Einfache und schnelle Inbetriebnahme über IO-Link Schnittstelle
  • Varianten für Frequenzbereiche EU (865...868 MHz), US (902...928 MHz), CH (920,5…924,5 MHz)
  • zuverlässiger Einsatz in rauer Umgebung durch robuste Gehäuse bis zu Schutzart IP69k
  • Statusanzeigen direkt am Gehäuse des Readers: einfache Inbetriebnahme und minimale Standzeiten

Verfügbarkeit

3 Ausführungen

Bestellcode Preis Funkzulassung Gehäusematerial Abmessung Gehäusematerial Schnittstelle Umgebungstemperatur Arbeitsfrequenz
Aktionen

BIS01E4

BIS U-4A7-082-01C-07-S4
756 EUR Europa Edelstahl (1.4404) Ø 30 x 98 mm Edelstahl (1.4404) IO-Link 0...70 °C 865…868 MHz

BIS01E9

BIS U-4A7-082-21C-07-S4
756 EUR China Edelstahl (1.4404) Ø 30 x 98 mm Edelstahl (1.4404) IO-Link 0...70 °C 920.5…924.5 MHz

BIS01E8

BIS U-4A7-082-11C-07-S4
604.8 EUR USA, Kanada Edelstahl (1.4404) Ø 30 x 98 mm Edelstahl (1.4404) IO-Link 0...70 °C 902…928 MHz