- 2D Codes
-
QR Code
AprilTag - Anwendung
-
Bin Picking
Objekterkennung
Greifpunktberechnung - Bildauflösung
- 1.2 MP(1280 x 960 Pixel)
- Sensortyp Vision
- CMOS 1/3" color global shutter
- Brennweite
- 4 mm
- Gehäusematerial
- Aluminium, lackiert
- Abmessung
- 230 x 75 x 84 mm
- Schnittstelle
- LAN (Gigabit Ethernet);GigE Vision 2.0;TCP/UDP
- Anschluss 1
- M12x1-Stecker, 8-polig, A-codiert
- Anschluss 2
- M12x1-Buchse, 8-polig, A-codiert
- Betriebsspannung Ub
- 18...30 VDC
- Umgebungstemperatur
- 0...50 °C
- Schutzart
- IP54
- ETIM 7.0
- EC001820