BIS007H
LF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen (70/455 kHz)
Typenschlüssel:
BIS C-322-PU1-05
- Produktgruppe
- LF (70/455 kHz)
- Abmessung
- 25 x 10 x 50 mm
- Einbau
-
metallfrei (Freizone)
auf Metall
bündig in Metall - Antennenform
- rund
- Anschluss
- M12x1-Buchse, 5.00 m, PU
- Gehäusematerial
- ABS, GF16
- Lagertemperatur
- -20...85 °C
- Umgebungstemperatur
- 0...70 °C
- Schutzart
- IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
-
Datenblatt
-
Vermessungsdaten
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002998
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710