Inkrementale Drehgeber

Typenschlüssel:

BDG – EXX58-PC Serie – HTL/TTL/1Vss

Kontaktanfrage

Flanschtyp
Klemmflansch
Wellendurchmesser
10 mm
Schutzart
IP67
IP69K Salznebeltest DIN EN 60068-2-11 nach 672 Stunden bestanden.
Schnittstelle
Digital Impuls
Flanschdurchmesser
58 mm
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Ecolab
Umgebungstemperatur
g = A: -10…70 °C
g ≠ A: -20…80 °C
Flanschmaterial
Edelstahl (1.4404)
Technische Dokumentation

Mechanisches Zubehör

Displays

Netzgeräte für den Schaltschrank