BNI00HP

Verfügbar

Netzwerk-Module mit Multiprotokoll

Typenschlüssel:

BNI XG1-505-0A5-K083

Wird geladen...
Schnittstelle
Profinet / EtherNet/IP
Fast Start-Up (FSU)
ja
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC
Anzeige
nein
Anschluss (COM 1)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (COM 2)
M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
Anschluss (Spannungsversorgung IN)
M12x1-Stecker, 2-polig, A-codiert
Anschluss Steckplätze
8x M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Digitale Eingänge
16x PNP, Typ3
Digitale Ausgänge
8x PNP
Ein-/Ausgänge konfigurierbar
ja
Schnittstelle IIoT
REST API, MQTT
Summenstrom US, Sensor
4.0 A
Gehäusematerial
PC, Spritzguss
Abmessung
59 x 36.8 x 180 mm
Umgebungstemperatur
-25...55 °C
Schutzart
IP67
Zusatzschnittstellen
8x IO-Link
IO-Link Version
1.1.3
Port-Class
Type A
Technische Dokumentation

Visuelle Meldegeräte

Schutzabdeckungen/ Schutzgehäuse

Verbindungsleitungen

Mechanisches Zubehör

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 4.1
27-25-01-01
ECLASS 5.1.3
27-24-26-04
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ECLASS 9.0
27-24-26-04
ECLASS 9.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306