BIS012F

HF-Auswerteeinheiten (13,56 MHz)

Typenschlüssel:

BIS V-6106-034-C002

Loading...

Produktbeschreibung

BIS M verwendet die Hochfrequenz (HF) 13,56 MHz und unterstützt den Standard nach DIN ISO 15693. Die Auswerteeinheiten verarbeiten die von den Leseköpfen erfassten Daten und geben diese an den industriellen Feldbus weiter, der mit der SPS/dem PC kommuniziert. Mit Auswerteeinheiten vom Typ BIS V können Sie gleichzeitig bis zu vier Leseköpfe – unabhängig, ob LF, HF oder UHF – betreiben.

Produktgruppe
Universal-Auswerteeinheiten
Schnittstelle
EtherNet/IP
Unterstützte RFID Technologien
LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU)
Anzahl anschließbarer S/L-Köpfe / Antennen
4
Betriebsspannung Ub
24 V DC LPS Class 2
Gehäusematerial
Zink, Druckguss
Umgebungstemperatur
0 °C...60 °C
Schutzart
IP65, mit Steckverbinder
Zulassung/Konformität
CE, EAC, cULus, WEEE
Anschluss
2x M12x1-Buchse, 4-polig, D-codiert
7/8"-Stecker, 5-polig
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • CAD-Modell

  • CAE (EPLAN)

  • MTTF-Zertifikat

  • Entsorgung

  • Anhang

  • Bedienungsanleitung

  • Gerätebeschreibungsdatei Ethernet/IP (EDS)

  • Konfiguration-/Einbau-/Montageanleitung

  • Konformitätserklärung

  • Kurzanleitung

  • Produktansicht

  • Supportsoftware

  • Zertifikat

Heartbeat-Netzgeräte mit IO-Link-Schnittstelle

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Netzgeräte für den Schaltschrank

Mechanisches Zubehör

BIS-V RFID EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
BIS-V RFID EtherNet/IP Hardware Configuration in RSLogix5000
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 6.0
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01