BAE0119
Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe
Typenschlüssel:
BAE SA-OH-059-YI-S75G
- Baureihe
- SA-OH
- Abmessung
- 12 x 40.1 x 80.5 mm
- Schnittstelle
-
2x PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
IO-Link 1.1 - Anzeige
-
OLED Display
Betriebsspannung - LED grün
Ausgang 1 aktiv - LED gelb
Ausgang 2 aktiv - LED gelb
Alarmfunktion - LED rot
Sync - LED orange - Einstellmöglichkeit
-
Auto-Synch
Kontrast der OLED-Anzeige
Zählermodus
Verzögerungszeit
Dynamische Funktion
Externe Einlernfunktion
Werkseinstellung (Reset)
IO-Link
Hell-/Dunkelschaltung
Ausschaltverzögerung ein/aus
SIO-Modus/IO-Link-Modus
Fensterfunktion/Standardschaltfunktion
Einlernen statisch/dynamisch/manuell
Einlernen 1-Pkt/2-Pkt/dynamisch
Synchronisation ein/aus
Empfindlichkeit (Schaltpunkt)
Leserichtung der OLED-Anzeige
Verstärkung
Hysterese - Einsteller
-
Parametrierung über I/O-Link
Taste - Anschluss
- Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
- Gehäusematerial
-
PC
PA 12 - Betriebsspannung Ub
- 15...30 VDC
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
-
Datenblatt
-
MTTF-Zertifikat
-
Entsorgung
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-09-92
- ECLASS 11.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-09-90
- ECLASS 6.2
- 27-27-09-90
- ECLASS 8.1
- 27-27-09-90
- ECLASS 9.0
- 27-27-09-92
- ECLASS 9.1
- 27-27-09-92
- ETIM 4.0
- EC002716
- ETIM 5.0
- EC002716
- ETIM 6.0
- EC002716
- ETIM 7.0
- EC002716
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528