BAE0120

Micromote - Verstärker für optische Sensorköpfe

Typenschlüssel:

BAE SA-OH-062-IC-S75G

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Baureihe
SA-OH
Abmessung
12 x 40.1 x 80.5 mm
Schnittstelle
Analog, Strom 4…20 mA
Anzeige
OLED Display
Betriebsspannung - LED grün
Signal - LED gelb
Alarmfunktion - LED rot
Sync - LED orange
Einstellmöglichkeit
Auto-Synch
Kontrast der OLED-Anzeige
Werkseinstellung (Reset)
Einlernen statisch/dynamisch/manuell
Synchronisation ein/aus
Leserichtung der OLED-Anzeige
Verstärkung
Einsteller
Jog-Schalter
Taste
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PC
PA 12
Betriebsspannung Ub
15...30 VDC
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
cULus
UKCA
Technische Dokumentation

Zwingend erforderliches Zubehör

Optische Sensorköpfe

ECLASS 10.1
27-27-09-92
ECLASS 11.0
27-27-09-92
ECLASS 5.1.4
27-27-09-90
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-90
ECLASS 9.0
27-27-09-92
ECLASS 9.1
27-27-09-92
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528