BIS014J

Verfügbar

HF-Schreib-/Leseköpfe (13,56 MHz) mit integrierter Auswerteeinheit

Typenschlüssel:

BIS M-408-045-001-07-S4

Wird geladen...
Empfohlenes Zubehör
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
40 x 15 x 105 mm
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, vernickelt
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Übertragungsrate
COM2 (38.4 kBaud)
Prozessdaten IN
10 Byte
Prozessdaten OUT
10 Byte
Betriebsspannung Ub
18...30 VDC Unterstützt nur LPS/Class 2
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
Technische Dokumentation

Verbindungsleitungen

BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
BIS-V RFID EtherNet/IP Short Demo in CoDeSys
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710