BIS00EN

HF-Schreib-/Leseköpfe (13,56 MHz) mit integrierter Auswerteeinheit

Typenschlüssel:

BIS M-402-007-002-00-S115

Wird geladen...
Produktgruppe
HF (13.56 MHz)
Abmessung
Ø 18 x 44.5 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Unterstützte Datenträgertypen
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 8-polig, 0.50 m, PU
Gehäusematerial
Messing, Interface Aluminium, vernickelt
Schnittstelle
RS232
Betriebsspannung Ub
19.2...26.4 VDC
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
FCC
IC (Radio)
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
Technische Dokumentation

Anschlussleitungen

Halterungen universell

Muttern

Selbstkonfektionierbare Steckverbinder

Y-Verteiler

Mechanisches Zubehör

ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 4.1
27-28-04-01
ECLASS 5.1.3
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ECLASS 8.1
27-28-04-01
ECLASS 9.0
27-28-04-01
ECLASS 9.1
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710