로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

디지털 및 아날로그 출력을 지원하는 초음파 센서

초음파센서

가능:

6 시리즈

발루프의 초음파 센서는 고체, 분말 및 액체 매체에서 위치 감지 또는 물체 감지에 사용됩니다. 접촉 없이 물체의 존재를 모니터링하고 개수를 세는 데 사용됩니다. 색상과 표면 특성에 관계없이 범용적으로 사용할 수 있는 센서를 찾는 모든 사용자에게 이상적인 솔루션입니다. 다양한 출력 신호로 제공되는 이 다목적 센서는 안개, 먼지 또는 오물도 영향을 미치지 않습니다. 또한 높은 해상도와 작은 사각 지대 덕분에 항상 극도의 정밀도를 보장합니다.

특별한 기능

  • 고체, 분말 및 액체 매체에서 위치 감지 또는 물체 감지
  • 비접촉 방식으로 물체의 존재 여부 및 개수 모니터링
  • 색상 및 표면 속성과 무관
  • 고해상도 및 작은 사각 지대로 인한 극도의 정밀성
  • 디지털 또는 아날로그 출력

6 시리즈

모델 시리즈 연결 인터페이스 최소 범위 최대 범위 1차 하우징 재질 보호 등급
확정

BUS M12

M12 나사산 및 아날로그 출력이 있는 원통형 버전
커넥터, M12x1-플러그, 4핀 아날로그, 전압, 아날로그, 전류 20 mm 350 mm 니켈 도금된 황동

BUS M18

M18 나사산과 아날로그 또는 디지털 출력이 있는 원통형 버전
커넥터, M12x1-플러그, 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 IO-Link, 아날로그, 전압, 아날로그, 전류, PNP/NPN 25 mm 1300 mm 황동, 니켈 도금된 황동

BUS M30

M30 나사산과 아날로그 또는 디지털 출력이 있는 원통형 버전
커넥터, M12x1-플러그, 커넥터, M12x1-플러그, 5핀 아날로그, 전압/아날로그, 전류, NPN, PNP 30 mm 8000 mm 황동, 스테인리스 스틸

BUS Q62

정사각형 버전 및 아날로그 또는 디지털 출력
커넥터, M12x1-플러그, 5핀 IO-Link, PNP/NPN, 아날로그, 전압/아날로그, 전류, PNP 350 mm 8000 mm PBT

BUS R06

큐빅 버전 및 아날로그 또는 디지털 출력
커넥터, M8x1-플러그, 4핀 아날로그, 전압, 아날로그, 전류, NPN, PNP 20 mm 1000 mm ABS

BUS W18

각진 센서 헤드와 아날로그 또는 디지털 출력이 있는 원통형 버전
커넥터, M12x1-플러그, 5핀 IO-Link, 아날로그, 전압, 아날로그, 전류, PNP/NPN 25 mm 1300 mm 황동