추천 액세서리
- 제품 그룹
- UHF (860...960 MHz)
- 작동 주파수
- 902…928 MHz
- 치수
- 300 x 49 x 300 mm
- 편극
- 시계 방향으로 회전
- 연결
- TNC-소켓
- 하우징 재질
- 알루미늄, 안테나 후드: 합성 고분자
- 주변 온도
- -20...55 °C
- 보호 등급
- IP67
- 승인 / 적합성
-
FCC
WEEE
- ECLASS 10.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 11.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 4.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-28-04-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-28-04-01
- ECLASS 6.2
- 27-28-04-01
- ECLASS 8.1
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.0
- 27-28-04-01
- ECLASS 9.1
- 27-28-04-01
- ETIM 6.0
- EC002996
- ETIM 7.0
- EC002998
- UNSPSC 11
- 43211710
- UNSPSC 7.0901
- 43211710