로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

환경보호

발루프의 환경보호는 총체적이고 지속가능합니다.

환경 보호는

책임감은 발루프 기업의 기본 자세입니다. 우리의 모토 ‘오늘도 내일을 위해 생각하고 행동하자‘가 그 자세를 잘 보여줍니다. 이 원칙은 가장 큰 생산 시설부터 가장 작은 글로벌 지사까지 모두 적용됩니다.

발루프에서는 환경보호가 최우선 과제입니다. 회사 경영진이 이를 지원하는 것은 회사 차원에서 일관된 환경 관리 정책을 유지할 수 있는 중요 전제조건이 됩니다. 아울러 고객, 직원, 도시 및 지역 사회와 같이 모든 관계자의 요구에 귀를 기울이는 것도 이러한 일관성을 유지할 수 있는 한 요인입니다.

환경 및 자원 보존 작업을 존중하고 추구하는 것은 발루프에서는 너무도 자연스러운 일입니다. 발루프는 스스로 환경에 어떻게 기여하고 있는지를 모니터링하고, 개선 여부를 가늠하며, 이로부터 적절한 조치를 도출해 냅니다. 발루프에서는 자원을 효율적으로 조달 및 사용하고, 회사의 에너지 및 물 소비는 물론 회사 내 환경 배출물에 대해서도 정기적으로 분석하고 이를 최소화합니다. 환경 규정 및 법규 준수는 당연하며, 이를 실행함에 있어 오히려 더욱 엄격한 기준을 적용하고 있습니다.

발루프 공장 건물은 지속적으로 개선되고 있습니다. 브라질 현지 공장에서는 생산 구역에 설치된 에어컨 시설이 보다 에너지 효율적인 신규 시설로 교체되었으며, 각 개별 공간에도 공조 장치를 마련함으로써 에너지를 더욱 절약하고 있습니다. 에어컨 시설을 최적화 시키고, 난방 설비를 업그레이드하며, 빌딩 시스템에 지능형 자동 제어를 도입했을 뿐만 아니라 독일, 헝가리 및 중국의 일부 생산 지역에서는 LED 조명으로 교체함으로써 에너지 소비량을 획기적으로 줄일 수 있었습니다. 특히 중국 청두의 경우 전체 시설에 대한 조명을 모두 LED 설비로 갖추었습니다. CO2 배출량을 줄이기 위해서 발루프는 재생 가능 에너지를 사용합니다. 독일 노이하우젠에서는 태양광 시스템을, 그리고 헝가리 베스프렘에서는 태양열 시스템을 활용합니다.

독일 노이하우젠 및 중국 청두에 공장 간 배송을 할 때는 재활용 패키지를 사용하고 있으며, 다른 업체에서 들어온 포장지나 일회용 패키지 또한 일관되게 재사용하고 있고, 필요 시에는 절약을 위해 마분지 크기를 최적화 시키기도 합니다. 이로써 충진재를 낭비하는 경우를 피하고, 자원 절약에 기여합니다.

아울러 친환경적인 이동 방법을 구현하기 위해 새로운 솔루션을 끊임없이 개발하고 있습니다. 2015년 독일 노이하우젠에서는 전기차 충전소가 설치되었고, 일부 직원들은 스스로 카풀을 구성해서 운영하고 있습니다. 헝가리 베스프렘 및 중국 청두 공장 직원들을 위해서는 셔틀 버스가 제공되어 있습니다. 그 밖에도 발루프는 직원들의 환경 친화적인 태도를 후원합니다. 회사 리스 차량이 킬로미터 당 120그램 미만의 이산화탄소를 배출할 경우 해당 차량을 리스한 직원에게는 리스 비용보다 더 높은 보조금을 지급합니다. 그리고 교통 왕래를 줄이기 위해서 회사 내부 회의에는 영상 회의 방식을 활용하고 있습니다.

회사 내에서 전 직원이 환경 및 건강에 대한 의식을 갖고 행동할 수 있도록 발루프는 정기적으로 직원들의 의식을 고취하고 동기를 부여하며 관련 아이디어를 얻기 위해 직원들의 의견을 수집합니다. 이로써 모든 직원들은 환경에 대한 책임감을 갖게 되고, 환경 보호를 위해 힘쓰게 됩니다. 발루프 직원들의 대부분은 현재 이미 ISO 14001 인증을 받은 환경 관리 시스템에 따른 근무지에서 일하고 있습니다. 그리고 이러한 근무지가 더욱 늘어날 수 있도록 힘쓰고 있습니다. 근무지의 환경 인증 여부와는 별개로 발루프 전 직원은 매년 환경 목표를 스스로 세웁니다. 발루프의 환경 정책에는 여러가지 야심찬 계획들이 마련되어 있습니다. 발루프의 기본 원칙은 환경적인 지속 가능성을 전 세계 지사에서 일관되게 구현하는 것입니다. 이를 위해 발루프에서는 제품 개발부터 폐기에 이르기까지 제품의 전체 수명 주기를 환경적인 관점에서 모니터링 합니다.

발루프 센서 제품들 중 상당수는 환경 분야에서 사용됩니다. 수 많은 발루프 센서들은 재생 에너지 분야에서 사용되며, 효율성을 향상시키고 시스템 안전에 기여합니다. 아울러 수명이 긴 제품들을 제공하여 고객이 자원을 보존하며 생산 활동을 영위할 수 있게 지원합니다.

관련 주제