로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

21.03.2024

간단하고(그리고) 좋은: 멀티 프로토콜을 갖춘 IO-Link 마스터

자동화 기술의 미래로 가는 티켓

멀티프로토콜을 지원하는 IO-Link 마스터

산업용 네트워크와 IO-Link 통신 표준의 지능적인 결합은 더욱 빠르고 유연하며 효율적이고 다양한 생산을 위한 기반이 됩니다. 최신 세대의 강력한 IO-Link 마스터 BNI를 사용하면 이 강력한 통신 표준의 세계로 쉽게 진입할 수 있습니다.

다목적성과 효율성의 만남: IO-Link 및 멀티 프로토콜

새로운 IO-Link 마스터의 특징은 멀티 프로토콜 기능으로 다양한 산업용 이더넷 프로토콜을 지원한다는 점입니다. 하지만 이것이 전부는 아닙니다. IO-Link 장치를 전체 자동화 시스템에 직접 연결하는 데 이상적이며, 다양한 이점을 제공합니다.

특히 주목할 만한 점은 사용자 친화적인 웹 인터페이스와 하드웨어 구성의 광범위한 장치 카탈로그 덕분에 설치가 간단하다는 점입니다. 따라서 설치가 매우 쉽습니다. 새로운 IO-Link 마스터의 다른 특징으로는 견고할 뿐만 아니라 환경 친화적인 지속 가능한 플라스틱 하우징이 있습니다. 또한 이 네트워크 모듈은 MQTT와 같은 IoT 인터페이스도 지원하므로 미래를 대비할 수 있습니다.

간단한 설치

사용자 친화적인 웹 인터페이스와 광범위한 디바이스 카탈로그가 하드웨어 구성에 포함되어 있습니다.

견고하고 환경 친화적

플라스틱 하우징은 견고할 뿐만 아니라 환경 친화적입니다.

IIoT에 적합

MQTT와 같은 IoT 인터페이스를 통해 미래에도 대비할 수 있습니다.

보안

디바이스는 안전한 통신을 위해 HTTPS 프로토콜을 사용합니다.

다목적

이 장치는 다양한 산업용 이더넷 프로토콜을 지원합니다.

특별한 기능

  • 환경 친화적: 포팅이 없는 IP67 플라스틱 하우징
  • 멀티 프로토콜: 하나의 디바이스에서 여러 산업용 이더넷 프로토콜 지원
  • 사용자 친화적: 사용자 친화적인 통합 웹 UI
  • 간단하고 비용 절감형 설치 및 유지보수
  • 기계 및 진단 데이터와 프로세스 파라미터를 컨트롤러로 안정적으로 전송
  • IIoT 지원: REST API, MQTT 지원
  • 안전한 통신: HTTPS
  • M12 전원 공급 장치(A 코드 또는 L 코드)

BNI00HP

BNI00HR

BNI00HP

인터페이스
프로피넷 / 프로피넷 / IP
패스트 스타트업(FSU)
표시
아니요
작동 전압, Ub
18...30 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
M12x1-플러그, 2-폴, A-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
8x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
Interface IIoT
REST API, MQTT
현재 합계 US, 센서
4.0 A
하우징 재질
PC, injection molding
치수
59 x 36.8 x 180 mm
주변 온도
-25...55 °C
보호 등급
IP67
보조 인터페이스
8x IO-Link
IO-Link 버전
1.1.3
포트 등급
타입 A
BNI00HR

인터페이스
프로피넷 / 프로피넷 / IP
패스트 스타트업(FSU)
표시
아니요
작동 전압, Ub
18...30 VDC
연결 (COM 1)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (COM 2)
M12x1-소켓, 4-폴, D-코딩
연결 (공급 전압 IN)
M12x1-플러그, 3-폴, L-코딩
슬롯 연결부
8x M12x1-소켓, 5-폴, A-코딩
디지털 입력
16x PNP, 유형 3
디지털 출력
8x PNP
인풋 또는 아웃풋 변경 가능
Interface IIoT
REST API, MQTT
현재 합계 US, 센서
4.0 A
하우징 재질
PC, injection molding
치수
59 x 36.8 x 180 mm
주변 온도
-25...55 °C
보호 등급
IP67
보조 인터페이스
8x IO-Link
IO-Link 버전
1.1.3
포트 등급
타입 A

여기에서 적합한 액세서리를 찾을 수 있습니다.

BAE012N

BCC0L2Y

BCC097R

BCC0LUF

BAM01C2

BAM042F

BCC0JFJ

BCC0374

BCC0L30

BCC09FU

BAE012N

최대 출력 용량
360 W
Output voltage
24 - 28 V DC
정격 출력 전류
15 A
입력 전압
85...264 V AC
연결 (공급 전압 IN)
M12x1-플러그, 3-폴, S-coded-코딩
연결 (전원 전압 OUT)
M12x2-소켓, 5-폴, L-coded-코딩
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67/IP65
치수
181 x 59 x 183 mm
고정
플랜지 마운팅
하우징 재질
알루미늄
PET
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
BCC0L2Y

연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, L-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, L-코딩
케이블
PUR 회색, 0.6 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
5
케이블 온도, 고정 배선
-40...90 °C
케이블 온도, 이동 배선
-20...80 °C
작동 전압, Ub
60 VDC / 50 VAC
정격 전류 (40 ° C)
16.0 A
보호 등급
IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
승인 / 적합성
CE
WEEE
BCC097R

연결
M12x1-소켓, 직선형, 5핀, A-코딩
연결 가능한 접점 개수
5
연결부 횡단면
0.14...0.75 mm²
편조선 장착
나사 단자
케이블 직경 D
6...8 mm
작동 전압, Ub
125 VDC / 125 VAC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP67
주변 온도
-40...85 °C
승인 / 적합성
CE
Ecolab
WEEE
BCC0LUF

연결
M12x1-플러그, 직선형, 5핀, L-코딩
케이블
PUR 검은색, 2 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
도체 횡단면
1.5 mm²
케이블 온도, 고정 배선
-40...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-30...80 °C
작동 전압, Ub
60 VDC / 50 VAC
정격 전류 (40 ° C)
16.0 A
보호 등급
IP65, IP67, IP69K
승인 / 적합성
CE
WEEE
BAM01C2

요약 설명
보호 너트
사용
M12 전원 모듈용
소재
PC ABS (UL 인증됨)
치수
지름 14 x 13.2 mm
고정
스크류 드라이빙
BAM042F

사용
네트워크 모듈 마킹용
소재
PA, 흰색
고정
접착제
주변 온도
-40...120 °C
BCC0JFJ

연결 1
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 4-폴, D-코딩
인터페이스
프로피넷
케이블
PUR 실드 녹색, 5 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
4
케이블 온도, 고정 배선
-40...80 °C
케이블 온도, 이동 배선
-20...60 °C
작동 전압, Ub
60 VDC
정격 전류 (40 ° C)
1.5 A
보호 등급
IP67/IP67
승인 / 적합성
CE
cULus
UKCA
WEEE
BCC0374

연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 3-폴, A-코딩
케이블
PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
3
케이블 온도, 고정 배선
-50...90 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...90 °C
작동 전압, Ub
250 VDC / 250 VAC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
승인 / 적합성
cULus
WEEE
CE
BCC0L30

연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, L-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, L-코딩
케이블
PUR 회색, 5 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
5
케이블 온도, 고정 배선
-40...90 °C
케이블 온도, 이동 배선
-20...80 °C
작동 전압, Ub
60 VDC / 50 VAC
정격 전류 (40 ° C)
16.0 A
보호 등급
IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
승인 / 적합성
CE
WEEE
BCC09FU

연결 1
M12x1-소켓, 직선형, 5-폴, A-코딩
연결 2
M12x1-플러그, 직선형, 5-폴, A-코딩
케이블
PUR 검은색, 5 m, 케이블 체인 호환
도체 수량
5
케이블 온도, 고정 배선
-50...90 °C
케이블 온도, 이동 배선
-25...90 °C
작동 전압, Ub
60 VDC / 60 VAC
정격 전류 (40 ° C)
4.0 A
보호 등급
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
승인 / 적합성
CE
cULus
UKCA
WEEE

Downloads

  • IO-Link master with multi-protocol