- 연결
- M12x1-플러그, 직선형, 5핀, L-코딩
- 케이블
- PUR 검은색, 2 m, 케이블 체인 호환
- 도체 수량
- 4
- 도체 횡단면
- 1.5 mm²
- 케이블 온도, 고정 배선
- -40...80 °C
- 케이블 온도, 이동 배선
- -30...80 °C
- 작동 전압, Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- 정격 전류 (40 ° C)
- 16.0 A
- 보호 등급
- IP65, IP67, IP69K