로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원

07.11.2023

새로운 세대의 BOS 6K 센서 제품군

비행 시간 및 블루라이트 기술 사용

새로운 세대의 BOS 6K 센서 제품군

BOS 6K 광전자 센서 제품군은 모든 관련 감지 원리를 포괄하고 다양한 광원을 활용하는 큐빅 미디 센서로 구성됩니다. 최신 세대는 산업 및 생산 분야의 더 많은 애플리케이션에 적합한 입증된 기능 원리와 완전히 새로운 기술을 갖추고 있습니다.

이 제품군의 모든 센서의 공통점은 하우징 형태, 작동 컨셉 및 IO-Link 통신 표준입니다. 이러한 통일성은 센서의 파라미터화 및 통합을 상당히 간소화하고 사용 편의성을 향상시킵니다. 또한 지능형 PNP/NPN 출력과 결합하여 필요한 변형의 수를 줄일 수 있습니다.

정확하고 빠르며 긴 감지 범위: ToF(Time-of-Flight) 기술이 적용된 BOS 6K 센서

발루프는 표준 적색광 및 레이저 센서 외에도 (장거리) 거리 감지용 센서도 제공합니다. 이 센서는 비행 시간 측정 기술(TOF)을 탑재하여 작은 하우징에도 불구하고 먼 거리에서도 안전하고 안정적으로 물체를 감지할 수 있습니다.

TOF가 탑재된 새로운 BOS 6K 센서는 거리 측정에 특히 정밀하고 빠르며 다용도로 사용할 수 있는 솔루션입니다. 이 센서는 광 펄스를 사용하여 물체까지 이동하고 돌아오는 데 필요한 시간을 측정합니다. 피사체에 가까운 배경을 피사체와 확실하게 구분하고 거리를 정밀하게 측정할 수 있어 배경 억제에 특히 유리합니다.

비행 시간 측정을 통한 다재다능함

비행 시간 측정 방식은 먼 거리에서도 안정적으로 작동하므로 작은 디자인에도 불구하고 최대 1.5미터 거리에서도 센서를 사용할 수 있습니다. 이는 자동화 시스템 설계에 완전히 새로운 가능성을 열어주며 센서를 매우 유연하게 사용할 수 있게 해줍니다. 훨씬 더 작은 디자인으로 이전에 상당히 큰 센서로 달성한 것과 동등한 성능을 달성할 수 있습니다.

TOF 센서의 또 다른 주요 장점은 물체의 표면 및 색상과 거의 독립적으로 작동하기 때문에 다양한 환경에서 사용할 수 있다는 점입니다. 밝은 표면과 어두운 표면을 모두 안정적으로 감지합니다.

적색광 센서가 한계에 도달했을 때: 청색광 기술이 적용된 BOS 6K 센서

새로운 세대의 하이라이트는 배경 억제용 청색광 기술이 적용된 센서로, 투명한 물체와 이와 유사한 섬세한 부분까지 안정적으로 감지하는 데 이상적입니다.

청색광 센서는 특히 적색광 센서가 물리적 한계에 도달하는 애플리케이션에서 사용하는 것이 좋습니다.

인식하기 어려운 물체도 쉽게 플레이 가능

청색광은 다른 색상의 가시광선보다 파장이 짧기 때문에 산란이 적고 광선의 초점이 더 잘 맞습니다. 산란이 적기 때문에 청색광 센서는 애플리케이션에 따라 적색광 센서보다 더 세밀한 디테일까지 감지할 수 있어 훨씬 더 안정적으로 작동합니다.

또한 청색광은 다른 광색에 비해 재료에 덜 깊숙이 침투합니다. 따라서 다른 물체 및 표면과의 간섭을 최소화하고 물체를 더욱 정밀하게 감지할 수 있습니다.

청색광은 물체의 특정 특징이나 속성을 더 쉽게 인식할 수 있게 해줍니다: 예를 들어 투명하거나 어둡게 반짝이는 물체와 같이 어려운 재질이나 표면 구조도 적색광을 사용할 때보다 더 안정적으로 감지할 수 있습니다.


"발루프의 견고한 BOS 6K 센서는 IO-Link를 통해서도 쉽게 조정할 수 있으며 다양한 기능 원리를 통해 광범위한 산업 분야에 적용할 수 있습니다."

스테판 호눙, 제품 클러스터 광전 센서 제품 매니저


차세대 BOS 6K 센서 제품군: 혁신적이고 다재다능하며 사용자 친화적입니다.

비행 시간 기술


정확하고 빠르며 긴 범위

즉시 사용 가능

블루 라이트 기술


적색광 센서가 한계에 도달했을 때

즉시 사용 가능

컬러 및 대비 센서


완벽한 검사, 분류 및 선택

2024년 봄부터 사용 가능

IO-Link가 적용된 적색광 및 레이저 센서사용자 친화적인

자동화 다용도

특별한 특징

  • 모든 모델에 적합한 표준화된 공간 절약형 하우징 설계를 갖춘 차세대 센서
  • 표준화된 작동 컨셉과 IO-Link를 통한 간편한 통합
  • 산업 환경에 적합한 견고하고 방진 및 방수 기능 제공
  • 물체 표면과 색상에 관계없이 최대 1.5m까지 정밀한 거리 측정을 위한 ToF 센서로 물체 감지 가능
  • 까다로운 조건에서도 신뢰할 수 있는 물체 감지를 위한 청색광 센서, 다양한 재료와 표면 구조에 사용 가능

ToF(Time-of-Flight) 기술이 적용된 BOS 6K

BOS02EK

BOS02EK

모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
PNP/NPN/IO-Link NO/NC
입력 기능
키 사용 안 함 설정/해제
버튼과 동일 기능
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, Measurement of light transit time
광학적 주요 특성
배경 흐림 기능
빔 특성
콜리메이트
광원 유형
레이저 적색광
광 스팟 크기
2 x 3 mm 1.5m에서
범위
0...1500 mm 조정 범위 100...1500mm
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
18...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE

블루 라이트 기술이 적용된 BOS 6K

BOS02F8

BOS02F9

BOS02FA

BOS02FU

BOS02FW

BOS02FY

BOS02FZ

BOS02F8

모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
PNP/NPN/IO-Link NO/NC
입력 기능
키 사용 안 함 설정/해제
버튼과 동일 기능
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 삼각법
광학적 주요 특성
배경 흐림 기능
빔 특성
발산
광원 유형
LED 청색광
광 스팟 크기
10 x 10 mm 150 mm에서
범위
1...200 mm
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS02F9

모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
PNP/NPN/IO-Link NO/NC
입력 기능
키 사용 안 함 설정/해제
버튼과 동일 기능
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 삼각법
광학적 주요 특성
배경 흐림 기능
빔 특성
발산
광원 유형
LED 청색광
광 스팟 크기
10 x 10 mm 150 mm에서
범위
1...200 mm
연결
케이블, 2 m, PVC
하우징 재질
ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS02FA

모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
PNP/NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
입력 기능
키 사용 안 함 설정/해제
버튼과 동일 기능
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 삼각법
광학적 주요 특성
배경 흐림 기능
빔 특성
발산
광원 유형
LED 청색광
광 스팟 크기
10 x 10 mm 150 mm에서
범위
1...200 mm
연결
커넥터, M8x1-플러그, 3핀
하우징 재질
ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS02FU

모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
입력 기능
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
FixFokus
광학적 주요 특성
고정 초점
Background suppression starting at 100 mm
빔 특성
포커스 조정
광원 유형
LED 청색광
광 스팟 크기
2 x 2 mm 60 mm에서
범위
0...80 mm
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS02FW

모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
입력 기능
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
FixFokus
광학적 주요 특성
고정 초점
Background suppression starting at 100 mm
빔 특성
포커스 조정
광원 유형
LED 청색광
광 스팟 크기
2 x 2 mm 60 mm에서
범위
0...80 mm
연결
커넥터, M8x1-플러그, 4핀
하우징 재질
ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS02FY

모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
PNP 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
입력 기능
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
FixFokus
광학적 주요 특성
고정 초점
Background suppression starting at 100 mm
빔 특성
포커스 조정
광원 유형
LED 청색광
광 스팟 크기
2 x 2 mm 60 mm에서
범위
0...80 mm
연결
케이블, 2 m, PVC
하우징 재질
ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
BOS02FZ

모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
입력 기능
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
FixFokus
광학적 주요 특성
고정 초점
Background suppression starting at 100 mm
빔 특성
포커스 조정
광원 유형
LED 청색광
광 스팟 크기
2 x 2 mm 60 mm에서
범위
0...80 mm
연결
케이블, 2 m, PVC
하우징 재질
ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
10...30 VDC
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE

Downloads

  • BOS 6K sensors with Time-of-Flight technology
  • BOS 6K photoelectric sensors with blue light technology
  • Powerful BKT 6K contrast sensors
  • BOS 6K red light and laser sensors with IO-Link

문의하기