- 모델 시리즈
- 6K
- 치수
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 인터페이스
- NPN 상시 개방 접점/상시 폐쇄 접점 (NO/NC)
- 입력 기능
- 화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
- 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- FixFokus
- 광학적 주요 특성
-
고정 초점
Background suppression starting at 100 mm - 빔 특성
- 포커스 조정
- 광원 유형
- LED 청색광
- 광 스팟 크기
- 2 x 2 mm 60 mm에서
- 범위
- 0...80 mm
- 연결
- 케이블, 2 m, PVC
- 하우징 재질
- ABS
- 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528