- 모델 시리즈
- 6K
- 치수
- 12 x 34 x 21.6 mm
- 인터페이스
- PNP/NPN/IO-Link NO/NC
- 입력 기능
-
키 사용 안 함 설정/해제
버튼과 동일 기능 - 기능 원리
- 포토 센서
- 광학 작동의 원리
- 광전자 센서, 삼각법
- 광학적 주요 특성
- 배경 흐림 기능
- 빔 특성
- 발산
- 광원 유형
- LED 청색광
- 광 스팟 크기
- 10 x 10 mm 150 mm에서
- 범위
- 1...200 mm
- 연결
- 케이블, 2 m, PVC
- 하우징 재질
- ABS
- 활성 영역, 재질
- PMMA
- 작동 전압, Ub
- 10...30 VDC
- 승인 / 적합성
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- UNSPSC 11
- 39121528
- UNSPSC 7.0901
- 39121528