스마트 자동화 및 모니터링 시스템
생산 최적화를 위한 지능형 센서
SAMS(스마트 자동화 및 모니터링 시스템)에는 개별적으로 프로그래밍 및 구성할 수 있는 지능형 센서 및 장치가 포함되어 있어 모든 기계에 보편적으로 부착할 수 있습니다. 시리즈 내에서 하나의 센서만 재고가 있으면 센서를 교체하거나 새로 설치해야 하는 즉시 기계, 시스템 및 생산 라인에 제한 없이 사용할 수 있습니다. SAMS가 제공하는 새로운 가능성에는 애플리케이션 시나리오 및 측정 매개변수에 관계없이 지능형 센서가 구성 및 평가 측면에서 동일하다는 사실이 포함되어 구현 및 사용자 안내가 보다 쉽고 직관적입니다.
“마침내 이름에 걸맞는 스마트 제품은 우리의 주장이 아닙니다.
모든 SAMS 제품에는 다양한 자동화 작업을 제품에 직접 넣는 기능이 있습니다. 이것은 컨트롤러가 처음부터 작업을 로드할 필요가 없다는 것을 의미합니다.
우리의 센서는 평균값을 형성하거나 논리적 연결을 만들 수 있습니다. 모든 추가 상태 모니터링 값 외에도 센서에서 직접 가능하다고 생각하지 못했던 자동화 문제를 해결하고 데이터에서 정보를 생성할 수 있는 가능성이 무수히 많습니다.”
(T. Delfs, 제품 관리자)
질문이 있으신가요? 문의하기!
우리는 그들로부터 소식을 듣게 되어 기쁩니다.기계 간 공정 모니터링 및 최적화
발루프는 모든 기계에서 회사의 전체 프로세스를 모니터링할 수 있도록 SAMS(스마트 자동화 및 모니터링 시스템)를 개발했습니다. 센서를 개별적으로 구성하면 더 많은 데이터와 옵션을 제공하는 특정 정보 소스를 생성할 수 있습니다. 정보 평가를 먼저 수행해야 하는 원시 데이터를 수신할 뿐만 아니라 발루프의 지능형 센서 및 장치는 기록된 센서 데이터 간의 논리적 링크 생성을 지원하므로 종합적인 평가가 가능합니다. 당사의 SAMS 자동화 시스템은 변경 사항, 측정값 및 원시 값을 기록하고 추가 분석을 위해 컨트롤러 또는 상위 시스템에서 사용할 수 있도록 합니다.
SAMS의 기반이 되는 발루프의 상태 모니터링 전문성
지능형 스마트 자동화 및 모니터링 솔루션은 상태 모니터링에 대한 당사의 경험과 전문성을 기반으로 합니다. 상태 보고서를 사용하여 오류를 빠르게 식별하고 현지화할 수 있습니다. 지능형 센서를 사용하면 장치 또는 대시보드에 직접 컬러 LED 신호 디스플레이를 통해 정보를 제공할 수 있을 뿐만 아니라 신호의 논리적 연결과 같은 정보도 얻을 수 있습니다. 새로운 정보는 이를 그래픽으로 시각화하거나 보고서로 출력할 수 있는 새로운 가능성을 열어줍니다.
전체 생산에 대한 개요를 가지고 있으며 회사에서 미래 지향적인 유지 관리 전략을 정의하고 추구할 수 있습니다. 이를 통해 조기에 교환 또는 유지 관리를 계획하고 이상적인 시기에 수행할 수 있습니다.
업계에서 SAMS의 응용 시나리오
스마트 자동화 및 모니터링 시스템 SAMS는 다양한 방식으로 사용될 수 있습니다.스마트 자동화 및 모니터링 시스템의 이점
SAMS를 사용하면 더 많은 공정 관련 정보를 얻을 수 있으므로 운영 중인 공정을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 어쨌든 이미 모니터링되고 있는 기계 및 시스템의 특정 지점은 간단한 교환 또는 개별 구성을 통해 추가 데이터 및 정보를 제공할 수 있습니다. 지능형 센서로 모니터링을 전체 생산 라인으로 확장하고 생산의 중요한 지점 전후에 프로세스를 모니터링하는 것이 종종 합리적입니다. 이러한 방식으로 오류 및 기계 가동 중지 시간을 설명하고 향후 이를 방지하기 위해 기계 환경 및 외부 영향에 대해 설명할 수 있습니다.
지능형 센서를 사용하면 더 이상 여러 센서를 비축할 필요가 없습니다. 센서는 시리즈 내에서 개별적으로 프로그래밍 및 구성할 수 있으므로 회사의 시리즈 내에서 한 가지 유형의 센서만 필요합니다. 스마트 센서는 동일하게 구성되기 때문에 센서를 구현하는 것이 더 쉽고 직관적입니다.
발루프의 표준화된 작동 및 진단 개념을 통해 표준 데이터 프로필을 사용하여 지능형 센서를 매개변수화하고 구성할 수 있습니다. 잘못된 취급으로 인한 기계 손상 및 생산 중단 시간을 최소화할 수 있습니다. 교육을 덜 받은 직원이라도 일관되게 작동 가능한 솔루션을 처리하는 루틴을 빠르게 개발하고 목표 방식으로 오류를 피할 수 있습니다.
혜택 한 눈에 보기
- OEE(전체 장비 효율성) 증가 및 관련 비용 절감
- 계획 및 계획되지 않은 공장 가동 중지 시간 감소
- 보편적으로 적용 가능한 센서, 동일한 구성 및 평가로 인한 창고 감소
- 균일한 작동 및 진단 개념
- 센서의 개별 구성 가능성
- 시스템 및 시스템 상태(상태 상태(SOH))가 항상 표시됨
- 더 많은 사용 가능한 데이터 및 옵션 -> 추가 정보를 통한 상태 기반 또는 예측 유지 관리
지능형 센서 및 스마트 기능
SAMS(스마트 자동화 및 모니터링 시스템)는 모니터링을 위한 다양한 추가 기능을 제공합니다. 이들은 무엇보다도 센서의 장치 검색 기능, 작동 시간 카운터 및 설정 보조 장치로 구성됩니다. 모든 기능은 추가 기능 및 메트릭으로 제품을 풍부하게 하여 가치를 추가하는 데 도움이 됩니다. 적은 노력으로 데이터에서 추가 정보를 얻을 수 있습니다. IO-Link를 사용하면 추가 하드웨어 작업 없이 기존 라인을 통해 이 추가 데이터를 컨트롤러 또는 상위 레벨 시스템으로 쉽게 전송할 수 있습니다.
범용 기능을 갖춘 스마트 센서
범용 스마트 센서는 추가 정보를 제공하고 연결합니다.스마트 자동화 및 모니터링 시스템 제품군
Downloads
-
Smart automation and monitoring system – more efficiency in filling and packaging