Your browser is out of date

Update your browser for more security, speed and the best experience on our website.

0

Login

Please login for an individual price calculation.

Forgot Password?

REGISTER AS A COMPANY

We will check whether you already have a customer number with us in order to link your new online account with it.

Register

Search for keywords, order codes, product families or industries.

Download

BNS01LF

기계식 다중 포지션 리미트 스위치

타입 코드:

BNS 819-D06-D12-62-10-FD

Loading...

제품 설명

최대 16개의 스위칭 포인트가 기계적 행-포지션 카운터는 가장 일반적인 자동화 방식입니다. 스위칭 프로세스는 텔레스코픽 램으로 수행됩니다. 이 램은 별도로 밀폐된 챔버 안에 있는 기계적 스위칭 소자를 연결하는 데 사용됩니다.
당사의 캠과 함께 사용할 때 적합한 플런저를 결합하면 수명 또한 길어질 수 있습니다.

치수
120 x 112 x 85.5 mm
하우징 재질
아노다이징 알루미늄
스위칭 위치의 개수
6x 루프
버전
스냅 접점
작동 원리
1-6. 스위칭 포인트: 기계적
연속 전류
1-6. 스위칭 포인트: 6 A
정격 사용 전압, Ue
1-6. 스위칭 포인트: 250 V AC
설치
수직
접근 방향
세로, 부착 표면에 평행
접근 속도
1-6. 스위칭 포인트: 40 m/min
스위칭 위치 간격
12 mm
연결 방식
1-6. 스위칭 포인트: 나사 단자
주변 온도
-5...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE, WEEE, EAC
기술 문서
  • 데이터 시트

  • CAD 모델

  • 처분

  • 매뉴얼

  • 적합성 선언

  • 제품 보기

No recommended accessories available.
ETIM 4.0
EC001829
ETIM 5.0
EC001829
ETIM 6.0
EC001829
ETIM 7.0
EC001829
UNSPSC 11
41111900
UNSPSC 7.0901
41111900
eCl @ ss 6.0
27-27-06-02
eCl @ ss 8.1
27-27-06-02