Induktive Sensoren – Bestseller
Verfügbar in:
11 Ausführungen
Unsere induktiven Näherungsschalter – zuverlässig, effizient und wirtschaftlich für Ihre Anwendung.
Die Automation ist ohne induktive Sensoren kaum denkbar. Überall dort, wo automatisiert wird, ist die berührungslose Positionserfassung metallischer Objekte, Verschleißfreiheit und Zuverlässigkeit gefragt. Ob im Maschinenbau, der Elektronikfertigung, in der Automobil-, der Lebensmittel- oder in der Kunststoffindustrie.
Mit Hilfe von induktiven Sensoren von Balluff überwachen, regeln und automatisieren Sie Abläufe und Zustände. Und das in höchster Qualität – auch in extremen Umgebungen.
Sie haben noch nicht das passende Produkt gefunden? Besuchen Sie unsere Produktgruppe induktive Sensoren:
Verfügbarkeit
11 Ausführungen
Bestellcode | Preis | Einbau | Abmessung | Reichweite | Anschluss | Schaltfrequenz | Gehäusematerial | Zulassung/Konformität | Bauform | Aktionen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES0068BES M12MI-PSC40B-S04G |
27.93 EUR | bündig | Ø 12 x 65 mm | 4 mm | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | 2500 Hz | Messing, nickelfrei beschichtet | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00EFBES M12ME-PSC40B-S04G-003 |
30.24 EUR | bündig | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | 2500 Hz | Messing, nickelfrei beschichtet | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00PYBES 516-325-G-E5-C-S4 |
62.27 EUR | bündig | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | 2500 Hz | Messing, nickelfrei beschichtet | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES060RBES M12ZE-PSC40B-S04G |
12.5 EUR | bündig | Ø 12 x 45 mm | 4 mm | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | 350 Hz |
Zinkdruckguss, vernickelt PC |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12x1 | |
BES060UBES M12ZI-PSC40B-S04G |
12.5 EUR | bündig | Ø 12 x 65 mm | 4 mm | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | 350 Hz |
Zinkdruckguss, vernickelt PC |
CE, cULus, WEEE, UKCA | M12x1 | |
BES00PKBES 516-325-E5-C-S4 |
58.8 EUR | bündig | Ø 12 x 45 mm | 2 mm | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | 3500 Hz | Messing, nickelfrei beschichtet | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES01PYBES M12MD-PSC80F-S04G |
27.93 EUR | nicht bündig | Ø 12 x 45 mm | 8 mm | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | 1000 Hz | Messing, nickelfrei beschichtet | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES004NBES M12MG-PSC80F-S04G |
27.93 EUR | nicht bündig | Ø 12 x 60 mm | 8 mm | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | 1000 Hz | Messing, nickelfrei beschichtet | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES0060BES M12MI-PSC20B-S04G |
24.47 EUR | bündig | Ø 12 x 65 mm | 2 mm | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | 3500 Hz | Messing, nickelfrei beschichtet | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 | |
BES00EEBES M12ME-PSC20B-S04G-003 |
26.78 EUR | bündig | Ø 12 x 45 mm | 2 mm | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | 3500 Hz | Messing, nickelfrei beschichtet | CE, UKCA, cULus, WEEE | M12x1 |
Spalten bearbeiten
Bitte wählen Sie, welche Spalten angezeigt werden sollen.