BES00EF

Bestseller
Verfügbar

S-BES M S

Typenschlüssel:

BES M12ME-PSC40B-S04G-003

Wird geladen...
Abmessung
Ø 12 x 45 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
2500 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Halterungen universell

Universelles Montagesystem

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Electrical accessories

Muttern