BES060U

Verfügbar

S-BES M S

Typenschlüssel:

BES M12ZI-PSC40B-S04G

Wird geladen...
Abmessung
Ø 12 x 65 mm
Bauform
M12x1
Einbau
bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
350 Hz
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
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
Muttern

Universelles Montagesystem

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Electrical accessories

Klemmhalter mit Festanschlag