FHW02AK

Verfügbar

S-mount Objektive

Typenschlüssel:

B5M12056C

Wird geladen...
Filter
IR cut filter
Brennweite
12 mm
Blende
5.6
Minimale Objektdistanz (MOD)
100 mm
Bildwinkel horizontal
34.4 °
Bildwinkel vertikal
23.2 °
Max. Sensorgröße
1/1.8"
Bildauflösung
5 MP
Objektivanschluss
S-Mount
Abmessung
Ø 14 x 11.4 mm
Gewicht
8 g
Zusatztext
Bildwinkel bezieht sich auf eine Sensorgröße von 1/1.8
"