BIS00UL

LF-Schreib-/Leseköpfe und Antennen (125 kHz)

Typenschlüssel:

BIS VL-300-001-S4

Loading...

Produktbeschreibung

BIS L verwendet die Niederfrequenz (LF) 125 kHz und setzt passive Datenträger ein. Schreib-/Leseköpfe sind das Bindeglied zwischen Datenträger und Auswerteeinheit. BIS L-Schreib-/Leseköpfe bieten absolute Datensicherheit. Durch unterschiedlichste Bauformen und Abmessungen können anlagenspezifische Anforderungen verschiedenster Branchen wie Intralogistik, Fertigung etc. berücksichtigt werden.

Produktgruppe
LF (125 kHz)
Abmessung
Ø 30 x 82 mm
Einbau
metallfrei (Freizone)
Antennenform
rund
Anschluss
M12x1-Stecker, 4-polig
Gehäusematerial
PVDF, Muttern PA 6.6
Lagertemperatur
-20...85 °C
Umgebungstemperatur
0...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE, WEEE, EAC
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Vermessungsdaten

  • CAD-Modell

  • CAE (EPLAN)

  • Entsorgung

  • Anhang

  • Bedienungsanleitung

  • Konfiguration-/Einbau-/Montageanleitung

  • Konformitätserklärung

  • Produktansicht

Verbindungsleitungen

Halterungen universell

Anschlussleitungen

Datenkoppler

Klemmhalter mit Festanschlag

Halterungen für RFID-Systeme

ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 6.0
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01