- Messbereich
- -50...150 °C
- Messelement
- Pt1000
- Analogausgang
- Analog, Widerstand
- Anschluss
- Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
- Einbaulänge ab Anlagefläche
- 25 mm
- Prozessanschluss
- NPT 1/4" außen
- Prozessanschluss-Material
- Edelstahl (1.4305)
- Druckfestigkeit max.
- 50 bar
- Umgebungstemperatur
- -40...100 °C
- Schutzart
- IP66, IP67
- Zulassung/Konformität
-
CE
WEEE
-
Datenblatt
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 4.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.3
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-08
- ECLASS 8.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 9.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 9.1
- 27-20-02-08
- ETIM 6.0
- EC002994
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105