BFO002F
Kunststoff- und Glasfasern für Faserbasisgeräte
Typenschlüssel:
BFO 18A-XAA-SMG-30-0,5
- Ausführung
- M5, Standard
- Verwendung
- für Faserbasisgeräte BFB
- Referenz-Basisgerät
- BFB M18M-011-P-S4
- Fasertypmaterial
- Glas
- Kabellänge L
- 0.5 m
- Mantelmaterial
- Silikon, auf nichtrostendem Stahl
- Reichweite
- 20 mm
- Umgebungstemperatur
- -40...150 °C
- Aktive Fläche, Fasern
- Bündel Ø 3.0 mm
- Aktive Fläche, Faseranordnung
- segmentiertes Bündel
- Schutzart
- IP67
Zwingend erforderliches Zubehör
- ECLASS 10.1
- 27-27-36-06
- ECLASS 11.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 4.1
- 27-27-90-03
- ECLASS 5.1.3
- 27-27-92-03
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-92-08
- ECLASS 6.2
- 27-27-92-08
- ECLASS 8.1
- 27-27-92-08
- ECLASS 9.0
- 27-27-36-06
- ECLASS 9.1
- 27-27-36-06
- ETIM 4.0
- EC002651
- ETIM 5.0
- EC002651
- ETIM 6.0
- EC002651
- ETIM 7.0
- EC002651
- UNSPSC 11
- 41112103
- UNSPSC 7.0901
- 41112103