BES014A

Verfügbar

Induktive Näherungsschalter

Typenschlüssel:

BES M08EE-PSC20B-S49G

Wird geladen...
Abmessung
Ø 8 x 40 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
1500 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Technische Dokumentation

Halterungen universell

Muttern

Universelles Montagesystem

Anschlussleitungen

Verbindungsleitungen

Electrical accessories

ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.3
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926