BCC0KNN
Verbindungsleitungen
Typenschlüssel:
BCC M418-E818-8X0-723-PS58N9-030
- Anschluss 1
- M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, X-codiert
- Anschluss 2
- RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
- Schnittstelle
- EtherNet/IP
- Kabel
- PUR geschirmt grün, 3 m
- Anzahl der Leiter
- 8
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...85 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -10...60 °C
- Betriebsspannung Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 0.5 A
- Schutzart
- IP67/IP20