BCC0C3J
Verbindungsleitungen
Typenschlüssel:
BCC A323-A313-30-365-PX03A5-020
- Anschluss 1
- 7/8"-Buchse, gewinkelt, 3-polig
- Anschluss 2
- 7/8"-Stecker, gerade, 3-polig
- Kabel
- PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich
- Anzahl der Leiter
- 3
- Kabeltemperatur, feste Verlegung
- -40...80 °C
- Kabeltemperatur, flexible Verlegung
- -20...80 °C
- Betriebsspannung Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 13.0 A
- Schutzart
- IP67, IP68/IP67, IP68