BCC070A
Selbstkonfektionierbare Steckverbinder
Typenschlüssel:
BCC A334-0000-20-000-61X4A5-000
- Anschluss
- 7/8"-16 UN-Stecker, gerade, 4-polig
- Anzahl anschließbarer Kontakte
- 4
- Anschlussquerschnitt
- 0.14...1.5 mm²
- Befestigung Litzen
- Schraubklemmen
- Kabeldurchmesser D
- 8...10 mm
- Betriebsspannung Ub
- 600 VDC / 600 VAC
- Nennstrom (40 °C)
- 9.0 A
- Schutzart
- IP67
- Umgebungstemperatur
- -25...85 °C
- Zulassung/Konformität
-
CE
cURus
WEEE
-
Datenblatt
-
Entsorgung
- ECLASS 10.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 11.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 4.1
- 27-26-07-01
- ECLASS 5.1.3
- 27-26-07-01
- ECLASS 5.1.4
- 27-26-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-26-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-44-01-02
- ECLASS 9.0
- 27-44-01-02
- ECLASS 9.1
- 27-44-01-02
- ETIM 4.0
- EC002062
- ETIM 5.0
- EC002062
- ETIM 6.0
- EC002062
- ETIM 7.0
- EC002062
- UNSPSC 11
- 39121421
- UNSPSC 7.0901
- 39121421