BAE0108

Verfügbar

Linien-Laser

Typenschlüssel:

BAE LX-XO-PL018-E-L8-S103

Wird geladen...
Lichtart
Laser Grünlicht
Gehäusematerial
Edelstahl
Glas, Muttern Messing vernickelt
Abmessung
Ø 20 x 116 mm
Betriebsspannung Ub
9...30 VDC
Umgebungstemperatur
-10...50 °C
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
Schutzart
IP67
Technische Dokumentation
  • Datenblatt

  • Entsorgung

Halterungen universell

Haltewinkel für optoelektronische Sensoren

Universelles Montagesystem

Netzgeräte für den Schaltschrank

Anschlussleitungen

ECLASS 10.1
27-31-02-04
ECLASS 11.0
27-31-02-04
ECLASS 4.1
27-11-03-11
ECLASS 5.1.3
27-11-06-35
ECLASS 5.1.4
27-31-02-04
ECLASS 6.2
27-31-02-04
ECLASS 8.1
27-31-02-04
ECLASS 9.0
27-31-02-04
ECLASS 9.1
27-31-02-04
ETIM 4.0
EC00996
ETIM 5.0
EC00996
ETIM 6.0
EC00996
ETIM 7.0
EC000996
UNSPSC 11
39110000
UNSPSC 7.0901
39110000